NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.

Регистрация

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Избор на оборудване

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име
НачалоТягова системаДруги компоненти за тяговата системаКомплекти за задвижвания364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба
Начало
Тягова системаДруги компоненти за тяговата системаКомплекти за задвижвания
364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба
364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба

Адаптер на капак на спомагателно задвижване на лява плъзгаща се горна ремъчна шайба Cat® в предния корпус

Марка: Cat

Изображения на продукти
364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба
364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба
364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба
364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба
364-6393: Адаптер на капак на спомагателно задвижване на ремъчна шайба

Адаптер на капак на спомагателно задвижване на лява плъзгаща се горна ремъчна шайба Cat® в предния корпус

Марка: Cat

Свържете се с търговеца
Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
Записано в списък

Детайли и настройки на списъка
Свързване на оборудването (по избор)
Нямате оборудване, свързано с вашия акаунт. Добавете оборудване, като посетите „Моето оборудване“.

Видимост на списъка
Списъците по подразбиране са лични. Задайте на публично, за да споделите с членове на вашата организация.
Публичен

Поддържани типове файлове:

.csv (пример),

.xlsx (пример).

Разглеждане
Създаване и записванеОтмяна
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

The Pulley Accessory Drive Cover Adapter is usually bolted onto the front housing of the engine using mounting bolts and has some threaded holes on its surface to accommodate different types of accessory mounting brackets. It is designed to withstand the deformation of high-speed engine operation.

Attributes:
• High strength and can withstand high levels of stress and impacts.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Pulley Accessory Drive Cover Adapter is used in the front housing of an engine. Its purpose is to provide a mounting point for gear accessory drives.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

The Pulley Accessory Drive Cover Adapter is usually bolted onto the front housing of the engine using mounting bolts and has some threaded holes on its surface to accommodate different types of accessory mounting brackets. It is designed to withstand the deformation of high-speed engine operation.

Attributes:
• High strength and can withstand high levels of stress and impacts.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Pulley Accessory Drive Cover Adapter is used in the front housing of an engine. Its purpose is to provide a mounting point for gear accessory drives.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Вътрешен диаметър (инч): 2,95
Вътрешен диаметър (мм): 75
Дължина (инч): 2,30
Дължина (мм): 58,5
Материал: Сив чугун
Мерна единицаСАЩМетрични
Вътрешен диаметър (инч): 2,95
Вътрешен диаметър (мм): 75
Дължина (инч): 2,30
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
Pumper
SPF343C
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Power Module
3516B3516CXQ2280PMG3516PM3508PM3516PM3512
Reman Engine
3516B
Off Highway Truck
789D785D
Rotary Drill
MD6540CMD6380
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B3508C
Marine Engine
3512C3516351235083508C3508B3512B3516B3516C
Mining Excavator
5230B51305130B
Petroleum Package
TH48-E70
Generator Set
G35163516C GENG3516BG3516CG3520C3516G3520E3508B35123512C3512BSR535083516B GENG3512E3516C3516B
Engine
3516C3516E3512B3512C
Petroleum Transmission
TH48-E80
Locomotive Engine
3516C3516B3508C3508B3512C3512B
Petroleum Engine
351635123516C3516B3512C3512B
Wheel Dozer
854G
Petroleum Gen Set
3512B
Wheel Loader
992G994F994D994H
Gen Set Engine
3516B350835123512B3508B3516
Engine - Machine
C4.43516C
Engine - Industrial
3512B
Industrial Engine
3516B3516C351235163508B3512B3508
Truck
785789797793D793B793C789C789D777C777B789B777D777785C785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Gas Engine
G3516CG3512G3516G3508
Tractor
776D776C784C
Вижте още
Pumper
SPF343C
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Диаграма на частите за 364-6393
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 364-6393
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 364-6393

The Pulley Accessory Drive Cover Adapter is usually bolted onto the front housing of the engine using mounting bolts and has some threaded holes on its surface to accommodate different types of accessory mounting brackets. It is designed to withstand the deformation of high-speed engine operation.

Attributes:
• High strength and can withstand high levels of stress and impacts.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Pulley Accessory Drive Cover Adapter is used in the front housing of an engine. Its purpose is to provide a mounting point for gear accessory drives.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 364-6393

Мерна единица

САЩМетрични
Вътрешен диаметър (инч): 2,95
Вътрешен диаметър (мм): 75
Дължина (инч): 2,30
Дължина (мм): 58,5
Материал: Сив чугун
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 364-6393

PUMPER

SPF343C

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

POWER MODULE

3516B 3516C XQ2280 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

REMAN ENGINE

3516B

OFF HIGHWAY TRUCK

789D 785D

ROTARY DRILL

MD6540C MD6380

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

MINING EXCAVATOR

5230B 5130 5130B

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70

GENERATOR SET

G3516 3516C GEN G3516B G3516C G3520C 3516 G3520E 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN G3512E 3516C 3516B

ENGINE

3516C 3516E 3512B 3512C

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80

LOCOMOTIVE ENGINE

3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

WHEEL DOZER

854G

PETROLEUM GEN SET

3512B

WHEEL LOADER

992G 994F 994D 994H

GEN SET ENGINE

3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

ENGINE - MACHINE

C4.4 3516C

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512B 3508

TRUCK

785 789 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 797B 785B

SPRAY AR

CAT WDS

GAS ENGINE

G3516C G3512 G3516 G3508

TRACTOR

776D 776C 784C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт