НачалоЕлектротехника и електроникаДатчици и превключвателиДруги датчици и превключватели522-1641: Сензор за оборотите на двигателя
Начало
Електротехника и електроникаДатчици и превключвателиДруги датчици и превключватели
522-1641: Сензор за оборотите на двигателя
522-1641: Сензор за оборотите на двигателя

Cat® Сензорът за дълги обороти на двигателя 430 мм измерва скоростта на въртене на коляновия вал, като предоставя данни на блока за управление на двигателя за прецизно синхронизиране и управление на впръскването на горивото

Марка: Cat

Изображения на продукти
522-1641: Сензор за оборотите на двигателя
522-1641: Сензор за оборотите на двигателя
522-1641: Сензор за оборотите на двигателя
522-1641: Сензор за оборотите на двигателя
522-1641: Сензор за оборотите на двигателя

Cat® Сензорът за дълги обороти на двигателя 430 мм измерва скоростта на въртене на коляновия вал, като предоставя данни на блока за управление на двигателя за прецизно синхронизиране и управление на впръскването на горивото
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
Cat single Hall effect sensors have Hall elements. Active Hall effect sensors require an external electrical power supply. Waveform is function of the target gear square wave output. Frequency is proportional to surface speed of the target gear as it passes the sensor, but the voltage level is not (unlike passive speed sensors). Hall effect sensors can detect down to zero speed (unlike passive speed sensors).

Attributes:
• One Hall element
• One output, 3 wires (power, return, signal)
• Available in both fixed nose length and adjustable depth housings

Applications:
• Used where zero speed or near-zero speed detection is required.
• Transmission output speed
• Speed
• Timing

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat single Hall effect sensors have Hall elements. Active Hall effect sensors require an external electrical power supply. Waveform is function of the target gear square wave output. Frequency is proportional to surface speed of the target gear as it passes the sensor, but the voltage level is not (unlike passive speed sensors). Hall effect sensors can detect down to zero speed (unlike passive speed sensors).

Attributes:
• One Hall element
• One output, 3 wires (power, return, signal)
• Available in both fixed nose length and adjustable depth housings

Applications:
• Used where zero speed or near-zero speed detection is required.
• Transmission output speed
• Speed
• Timing

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Дължина на проводник (мм): 345
Обща дължина (мм): 55.8
Дължина на проводник (инч): 13.58
Дължина на резбата (инч: 0.76
Външен размер на резба: 3/4 - 16
Дължина на резбата (мм): 19.25
Обща дължина (инч): 2.20
Material: Alloy Nickel,Alloy Aluminum,Gray (Flake) Iron,Carbon Steel,Alloy Iron
Мерна единицаСАЩМетрични
Дължина на проводник (мм): 345
Обща дължина (мм): 55.8
Дължина на проводник (инч): 13.58
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
Pumper
SPF743
Generator
SR4SR5SR4B
Truck Engine
C-10C-123406E3176B
Power Module
3516BXQG400XQ2280XQC1200XQC1600
Load Haul Dump
R1600G
Reman Engine
3406E
Off Highway Truck
789G793D789D773789785
Motor Grader
24H
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6060
Track-Type Tractor
D8LD9RD9LD9ND10ND10RD11ND11RD7R II
Marine Auxiliary
3516C3512C
Marine Engine
3512C35163512E351235083196C280-16C280-123508B3176CC30C323412E3406EC280-83516C3516E
Pipelayer
572R II
Mining Excavator
5230B5110B5130B
Excavator
345B II345B L345B345B II MH
Generator Set
G3520G3516G3512CG137-123516C GENG3516HG3520H3512C3512BCG137-083516CG3512H3516BG34123516E
Wheel Tractor
633E II651B651E657E633D639D631D631E631G637G637D637E
Engine
G3608G3516H3516C3516EG3520G3520H3512E3512B3512C
Locomotive Engine
3512E
Petroleum Engine
20163516CC280-123412E3508C3512E3512C
Cold Planer
PM-565
Wheel Dozer
844834B854G
Landfill Compactor
836
Wheel Loader
988F II995990988B988F992D992C990 II994K
Engine - Machine
3516C3176C
Gen Set Engine
3406EPOWER SYSG3520G3516C3508C280-163516
Wheeled Excavator
W345B II
Industrial Engine
3176C3516B3516C3406E31963412ECG137-083512E3456G3520H
Wheel Scraper
657E
Quarry Truck
771D771C775D775B773E
Truck
785797775E775D793D793C789C789D777B777D773E785G773D777769D769C785C785D797B773B
Tractor
776D772B784C
Gas Engine
G3612G3616CG137-08G3512HG3608CG137-12G3516
Вижте още
Pumper
SPF743
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Диаграма на частите за 522-1641
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Често купувани заедно
522-1641522-1641
8L-27868L-2786
102-2240102-2240
Вижте всички части
Често купувани заедно
522-1641
Свържете се с търговеца
Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
Свържете се с търговеца
8L-2786
Свържете се с търговеца
Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
Свържете се с търговеца
102-2240
Свържете се с търговеца
Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
Свържете се с търговеца
214-7568
Свържете се с търговеца
Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
Свържете се с търговеца
248-5513
Свържете се с търговеца
Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
Свържете се с търговеца
3S-9643
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
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт