Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено
Половин клип единичен
Кабелна лента Cat® (електрическа система)
Закупете част Cat® 500-0957 - въздушен филтър за кабината със стандартна ефективност, проектиран да задържа замърсители като прах, пясък и други части Този въздушен филтър също помага за подобряване на качеството на въздуха вътре в машината.
Кабинните въздушни филтри със стандартна ефикасност са създадени да предпазват от прах, мръсотия, пясък и други замърсители като същевременно намаляват миризмите отвън навлизащи в кабината при нормални работни условия.
Cat®Въздушен филтър кабина
Кабинните въздушни филтри със стандартна ефикасност са създадени да предпазват от прах, мръсотия, пясък и други замърсители като същевременно намаляват миризмите отвън навлизащи в кабината при нормални работни условия.
Въздушен филтър на кабината със стандартна ефективност
Стандартен въздушен филтър на кабината
Стандартен въздушен филтър на кабината
Въздушен филтър за купето с по-ниска степен на филтрация
Въздушен филтър на кабината със стандартна ефективност
Cat® част 336-6684 е цветна камера, която осигурява 115-градусов обзор и се доставя с кабелен сноп за изглед отзад на инструменталния панел.
Кабинен въздушен филтър със стандартна ефективност (Свеж въздух)
Cat® Филтърен елемент на рециркулацията на въздуха в кабината
Въздушните филтри за кабината със стандартна ефективност са проектирани да предпазват от мръсотия, сажди, пясък и други замърсители, като същевременно намаляват външните миризми, навлизащи в кабината при нормални условия на работа.
Кабинните въздушни филтри със стандартна ефикасност са създадени да предпазват от прах, мръсотия, пясък и други замърсители като същевременно намаляват миризмите отвън навлизащи в кабината при нормални работни условия.
1 - 16 от 1200 резултати
1 - 16 от 1200 резултати
Cat
Забележки
Обща дължина: 387
Ширина на лента (инч)
0,3
Стандартен цвят
Естествено
Тип глава
Standard (стандартен режим)
Диапазон на диаметър на сноп (инч)
.19 - 4.00
Material
Alloy Mixed: Metal, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Length (in)
9,587
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Тип медия
Standard (стандартен режим)
Overall Width (in)
4,764
Height with Seal (in)
2.205
Height without Seal (in)
1.819
Overall Length (in)
10,63
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Height with Seal (in)
2.933
Height without Seal (in)
2.933
Type
Plastic Panel, Plastic Panel
Overall Width (in)
9,488
Material
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Overall Length (in)
14,921
Media Type
Standard
Cat
Тип медия
Standard (стандартен режим)
Overall Width (in)
5,906
Height with Seal (in)
2.244
Height without Seal (in)
1.85
Overall Length (in)
12,756
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Other Mixed: Metal-Nonmetal, Carbon Steel, Urethane Rubber
Cat
Media Type
Lower Restriction
Overall Width (in)
3,811
Height with Seal (in)
1.445
Height without Seal (in)
1.059
Overall Length (in)
14,661
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Media Type
Standard
Overall Width (in)
7,48
Height with Seal (in)
2.598
Height without Seal (in)
2.598
Overall Length (in)
10,039
Type
Plastic Panel, Plastic Panel
Material
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Cat
Тип медия
Standard (стандартен режим)
Overall Width (in)
6,457
Height with Seal (in)
1.398
Height without Seal (in)
1.004
Overall Length (in)
15,748
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Media Type
Lower Restriction
Overall Width (in)
10,0
Height with Seal (in)
2.354
Height without Seal (in)
2.197
Overall Length (in)
17,0
Type
Metal Panel, Metal Panel
Material
Other Mixed: Metal-Nonmetal, Carbon Steel
Cat
Media Type
Standard
Overall Width (in)
7,402
Height with Seal (in)
0.669
Height without Seal (in)
0.669
Overall Length (in)
8,15
Type
Plastic Panel, Plastic Panel
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Material
Alloy Aluminum, Polycarbonate Plastic
Cat
Тип медия
Не е посочено
Overall Width (in)
4,78
Height with Seal (in)
2.213
Height without Seal (in)
1.827
Overall Length (in)
13,638
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Тип
Въздушен филтър
Media Type
Lower Restriction
Overall Width (in)
6,409
Height with Seal (in)
2.213
Height without Seal (in)
1.827
Overall Length (in)
15,906
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Тип медия
Стандартен
Overall Width (in)
10,748
Height with Seal (in)
2.185
Height without Seal (in)
1.791
Overall Length (in)
11,811
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Urethane Rubber, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Тип медия
Standard (стандартен режим)
Overall Width (in)
6,472
Height with Seal (in)
11.772
Height without Seal (in)
11.772
Overall Length (in)
6,472
Type
Urethane Round, Urethane Round
Material
Urethane Rubber