Zeppelin Power Norway

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Zeppelin Power Norway
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениО-пръстени107-4888: Торичен уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 84,97 мм
НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениО-пръстени107-4888: Торичен уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 84,97 мм
107-4888: Торичен уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 84,97 мм

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН

Марка: Cat

Изображения на продукти
107-4888: Торичен уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 84,97 мм
107-4888: Торичен уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 84,97 мм

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 107-4888
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 107-4888

Мерна единица

САЩМетрични
Забележки: Размерите и описанията на материала са предоставени само за справка. Цветът може да се различава от този на изображението.
Диаметър на напречното сечение (инч): 0,37
Вътрешен диаметър (мм): 85,0
Материал: VMQ - силикон
Диаметър на напречното сечение (мм): 9,5
Описание на материал: Силиконът се представя добре при широк обхват от температури - от екстремно ниски до умерено високи и е отличен във въздушни приложения. Съвместим е и с масла за електродвигатели. Има ограничена сила и устойчивост на абразивно износнване/нарязване, затова е по-добър в приложения с ниско налягане. Силиконът не трябва да се използва с дизелово гориво, охладителна течност/урея, хидравлично масло, течност за автоматични скоростни кутии или биодизел.
Вътрешен диаметър (инч): 3,35
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 107-4888

БУЛДОЗЕР

9U 9SU

ЛЕБЕДКА

59N 58L 59L

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D9R D8R D8R II D9N D10R D9 GC

ГЪСЕНИЧЕН ТОВАРАЧ

973D 973K 973

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

583R

РИПЕР

9

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено