Zeppelin Power Norway

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Zeppelin Power Norway
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоЕлектротехника и електроникаЗахранванеУправление на захранванетоДруги електронни устройства за управление и компоненти117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка
НачалоЕлектротехника и електроникаЗахранванеУправление на захранванетоДруги електронни устройства за управление и компоненти117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка
117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка

Багажник (спирачен клапан)

Марка: Cat

Изображения на продукти
117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка
117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка
117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка
117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка
117-7798: Маншон на управляващ вентил на работна спирачка

Багажник (спирачен клапан)

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 117-7798
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 117-7798

Мерна единица

САЩМетрични
Описание на материал: Каучук
Височина (мм): 21,0
Външен диаметър (мм): 56,0
Височина (инч): 0,82
Външен диаметър (инч): 2,2
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 117-7798

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

814F II 814F 824G II 824 824H 824G 824K

ВАЛЯК ЗА ПОЧВА

825G II 825G 815F II 815K 815 815F

АВТОГРЕЙДЕР

16M 24H 12M 24M 140M 120M 160M 2 160M 14M 140M 2

КОМПАКТЕН КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

914G 914G2

ТОВАРЕНЕ, ПРЕВОЗ, РАЗТОВАРВАНЕ

R1600 R1700G R3000H R1600G R1600H R2900G R2900

ПОДЗЕМНО СЪЧЛЕНЕНО ПРЕВ. СРЕДСТВО

AD55 AD30 AD45B AD45

ВАЛЯК ЗА СМЕТИЩЕ

816F II 836G 816K 816 826G 826H 816F 826G II

КОЛЕСЕН СКИДЕР

535C 535B 545C 525C 525B 545

ВГРАДЕН НОЖОДЪРЖАЧ

IT62G IT62H IT38G IT14G IT14G2 IT28G

КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

972G II 938G II 980K HLG 980G II 928H 928G 924H 988G 924G 988H 972G 962G II 972H 972K 980H 980G 980K 950GC 924GZ 950G II 938G 928HZ 966H 966G 930G 950G 962H 930H 962G 966K 950H 924HZ 966G II 950 GC

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено