Zeppelin Power Norway

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Zeppelin Power Norway
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоМаркучи и тръбиМаркучи, комплекти и компонентиМаркучи за гориво193-5768: Монтаж на маркуча
НачалоМаркучи и тръбиМаркучи, комплекти и компонентиМаркучи за гориво193-5768: Монтаж на маркуча
193-5768: Монтаж на маркуча

Монтаж на маркуча с тефлонова облицовка

Марка: Cat

Изображения на продукти
193-5768: Монтаж на маркуча
193-5768: Монтаж на маркуча
193-5768: Монтаж на маркуча
193-5768: Монтаж на маркуча
193-5768: Монтаж на маркуча

Монтаж на маркуча с тефлонова облицовка

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 193-5768
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 193-5768

Мерна единица

САЩМетрични
Hose Size, ID Min. (mm): 6,35
Hose Size, ID Min. (in): 0,25
Overall Length (mm): 600,0
Overall Length (in): 23,622
Weight (kg): 0,144
Weight (lb): 0,317
Material: Rubber & Steel Hose
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 193-5768

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D8T D8R D8R II D8

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

PL83 PL87 583T 587T 587R

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено