Zeppelin Power Norway

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Zeppelin Power Norway
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоДвигателОхладителна системаРезервоари и компонентиРезервоари606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра
НачалоДвигателОхладителна системаРезервоари и компонентиРезервоари606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра
606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра

Разширителен резервоар на за охладителна течност Cat®с дължина 518,3 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра
606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра
606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра
606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра
606-6294: Резервоар за охлаждаща течност 17,2 литра

Разширителен резервоар на за охладителна течност Cat®с дължина 518,3 мм

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 606-6294
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 606-6294

Description:
A coolant tank is a reservoir that stores the engine coolant. It is connected to the engine cooling system. The primary function of the coolant tank is to provide a convenient location for the storage and expansion of coolant as it circulates through the engine. It is strategically positioned within the engine compartment, often near the radiator or other cooling system components, for efficient coolant flow.

Attributes:
• Designed to fit within the available space in the engine compartment.
• Maintain a consistent coolant level in the system.
• Designed to withstand high temperatures and pressures.

Applications:
A coolant tank prevents coolant loss and allows for the recovery and reuse of the coolant once the engine cools down. It is extensively used in Cat 374, 374E, 374F, 390E, 390F and 395 Excavators, MH3275 and MH3295 Material Handler.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 606-6294

Мерна единица

САЩМетрични
Височина (инч): 14.01
Височина (мм): 355,9
Обща дължина (инч): 20,4
Обща дължина (мм): 518,3
Ширина (инч): 8,35
Ширина (мм): 2 122,0
Вижте още

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

Съвместими модели за каталожен номер 606-6294

БАГЕР

395 MH3295 374 3101

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено