Zeppelin Power Norway

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Zeppelin Power Norway
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоДвигателОхладителна системаДруги компоненти за охладителната система6N-0008: Адаптер за водни линии
НачалоДвигателОхладителна системаДруги компоненти за охладителната система6N-0008: Адаптер за водни линии
6N-0008: Адаптер за водни линии

Адаптерът за водни линии на двигателя Cat® улеснява безпроблемната връзка и потока на охладителната течност между компонентите на двигателя

Марка: Cat

Изображения на продукти
6N-0008: Адаптер за водни линии
6N-0008: Адаптер за водни линии

Адаптерът за водни линии на двигателя Cat® улеснява безпроблемната връзка и потока на охладителната течност между компонентите на двигателя

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 6N-0008
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 6N-0008

Мерна единица

САЩМетрични
Външен диаметър (инч): 4,63
Вътрешен диаметър (мм): 85,9
Обща дължина (мм): 39,6
Вътрешен диаметър (инч): 3,38
Външен диаметър (мм): 117,48
Обща дължина (инч): 1,56
Material: Gray (Flake) Iron
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6N-0008

КАРИЕРЕН КАМИОН

777E 775D 775B 773E 771D 771C

КОЛЕСЕН СКРЕПЕР

651E 657E

БУЛДОЗЕР

10SU 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 10U 8A 9SU

ДВИГАТЕЛ НА КАМИОН

3408B 3408

ДВИГАТЕЛ - МАШИНА

C27 3208 3408

ВАЛЯК ЗА СМЕТИЩЕ

836

БАГЕР

M325C

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D10 D11 D9 GC D8L D10T2 D9R D9L D9N D10N D10R D10T D11R D11T

ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

3412E C27 C32

ЛОПАТА

6040

РАЗШИРЕНИ МИННОДОБИВНИ ПРОДУКТИ

LD350

ГАЗОВ ДВИГАТЕЛ

CG137-08 CG137-12 G3412 G3408C G3408B G3408

РОТАЦИОННА ПРОБИВНА МАШИНА

MD6310 MD6250

ПОМОЩНО МОРСКО ОБОРУДВАНЕ

C32B C32

МОТОРИЗИРАНА ПОМПА

SCT673 SPS342 SPT342

КАМИОН

773G LRC 69D 773E 773D 773G 773F 773G OEM 773B 775G 775F 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 775G LRC 769D 769C

РИПЕР

10 9 8

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

844 834B 854 854K 844H 844K

ДВИГАТЕЛ

C32 MARINE G3412 G3408C C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL G3408 C27 INDUSTRIAL G3412C

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

633E II 651B 651E 631D 631E 631G 657E 633D 639D 637G 637D 637E

ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ

XQG400 C32 PM3412

ДВИГАТЕЛ НА ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

3408B 3408C G3412C DE1100 3412 POWER SYS 3412C DE800S 3408

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

777 775 773 777G 777E D10R

ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

DE1400 D1250 DE1000S D1000 C27 3412C C32 D1500 DE1250S G3412 D800 XQP1100 3412 C32 GEN SET CG137-12 G3412C DE1250 C32 GENSET 3408C CG137-08 C32B DE1500

ПРОМИШЛЕН ДВИГАТЕЛ

C32 C27 3408E 3408B 3408C C32B 3412 3412E 3412C CG137-08

РОТАЦИОНЕН РЕЗАЧ

RC7

ПОДЗЕМНО СЪЧЛЕНЕНО ПРЕВ. СРЕДСТВО

AE40 AD55B AD60 AD63 AE40 II AD45 AD40

ЛЕБЕДКА

59N 59L 58L 59 58

БЕНЗИНОВ ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

C27 C32

АВТОГРЕЙДЕР

24 24H

ПАКЕТ НА ДВГ

TH48-E70 CX35-P800

ЛОКОМОТИВЕН ДВИГАТЕЛ

C32 C27

МИННОДОБИВЕН БАГЕР

5110B

ТРАКТОР

776C 768C 772B

ПЪТНА ФРЕЗА

PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B PM-565B

ХИДРАВЛИЧНА ЛОПАТА

6020B 6020 6015 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2 6015B

ГЕНЕРАТОР

SR500 WEG SR4 SR5 SR4B

РЕШЕНИЯ ОТ ОРИГИНАЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

3412C

КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

988F II 990 993 992 988B 988F 990K 990H 993K 992D 992C 992K 990 II

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

589

МОРСКИ ДВИГАТЕЛ

3408B 3408C C32B C30 C32 C32 MARINE 3412C 3412E 3412D 3412 3408

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено