Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোম095-0759: স্ক্রু মেশিন
হোম095-0759: স্ক্রু মেশিন
095-0759: স্ক্রু মেশিন

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
095-0759: স্ক্রু মেশিন

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
095-0759 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 095-0759 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: অ্যালয় জিঙ্ক,কার্বন স্টিল
Bolt Length (in): 0.787
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 5.3
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0.209
Bolt Length (mm): 20.0
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 095-0759 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

365C L 385C 385C L

খননকারী

312B L 322B L 345B II 345B L 385C L 325B L 320B E240C E110 E240B 312B E200B 315B L EL300 365C L E70B 365C L MH 315B E300 385C L MH E110B 374D L 311B E140 E300B 390D 318B N 320B N 320B L 320B LU 345B II MH 365B II EL300B 318B E450 330B 322B 390D L 365B L 385C FS EL240B 325B EL240C 307-A 330B L EL200B 365C 385B E120 E120B E240 385C 345B EL240 320B U 365B

চাকাযুক্ত খননকারী

W345B II

কমপ্যাক্ট হুইল লোডার

904H

সামনের বেলচা

385C 5090B

ট্রাক

797

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে