Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনস্ট্রেট পিন116-8162: পিন-টুল RET
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনস্ট্রেট পিন116-8162: পিন-টুল RET
116-8162: পিন-টুল RET

Cat® Hydraulic Hammer Head Retaining Pin secures the hammer head to the main body of the hydraulic mechanism, maintaining proper alignment

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
116-8162: পিন-টুল RET
116-8162: পিন-টুল RET
116-8162: পিন-টুল RET
116-8162: পিন-টুল RET
116-8162: পিন-টুল RET

Cat® Hydraulic Hammer Head Retaining Pin secures the hammer head to the main body of the hydraulic mechanism, maintaining proper alignment

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 116-8162 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Pin Diameter (mm): 50.0
Pin Diameter (in): 1.97
Length (mm): 230.0
Length (in): 9.06
Material: Steel
Weight (kg): 3.49
Weight (lb): 7.7
Diameter (mm): 50.0
Pin Length (in): 9.055
Pin Length (mm): 230
Diameter (in): 1.969
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 116-8162 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

খননকারী

307

হাতুড়ি

100 H100S H100

মিনি হাইড্রেট এক্সক্যাভেটর

307-A

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে