Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম130-5010: LOCKNUT
হোম130-5010: LOCKNUT
130-5010: LOCKNUT

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
বন্ধ হয়েছে
130-5010: LOCKNUT
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: অ্যালয় জিঙ্ক,কার্বন স্টিল
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M22
Thread Size (dia x pitch) (mm): M22x1.5
Drive (in): 1.26
Thickness (mm): 22
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.866
Drive (mm): 32
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: অ্যালয় জিঙ্ক,কার্বন স্টিল
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ব্যাকহো লোডার
424D426416436C420D430D432D436416C426B428D438C416D426C436B438D428B416B428C
আরও দেখুন
ব্যাকহো লোডার
424D426416436C420D430D432D436416C426B428D438C416D426C436B438D428B416B428C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন