Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু146-4176: হেক্স হেড বোল্ট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু146-4176: হেক্স হেড বোল্ট
146-4176: হেক্স হেড বোল্ট

হেক্স হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
146-4176: হেক্স হেড বোল্ট
146-4176: হেক্স হেড বোল্ট
146-4176: হেক্স হেড বোল্ট
146-4176: হেক্স হেড বোল্ট
146-4176: হেক্স হেড বোল্ট

হেক্স হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 146-4176 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 6.299
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 160.0
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
কোটিং: দস্তার প্লেটড
Grip Length (in): 0.244
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 6.2
উপদান: স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক,লো অ্যালয় স্টিল
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 146-4176 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মাল্টি প্রসেসর

MP318 MP324

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

349D2 329E 336F 336E 330D 336D L 349D L

খননকারী

336D LN 340MHPU

রোটারি মিক্সার

RM800

পুনরুদ্ধারকারী মিক্সার

RM800

আন্ডারক্যারেজ

OEMS

রাস্তা পুনরুদ্ধারকারী

RM600 RM800

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে