Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

241-0866: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট241-0866: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

241-0866: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

241-0866: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
241-0866: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

241-0866: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ব্র্যান্ড: Cat

241-0866 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with a 3/8" Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

সতর্কীকরণ:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

পার্ট নম্বর 241-0866 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

    Weight (lb):

    0.701

    দৈর্ঘ্য (in):

    1.252

    Hex Size (in):

    3.0

    Material:

    Steel

    Square Drive (in):

    3/8"

    সাইজ (in):

    3/8

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে