Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু308-1907: বোল্ট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু308-1907: বোল্ট
308-1907: বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
308-1907: বোল্ট
308-1907: বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 308-1907 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 1.457
Grip Length (mm): 37.0
উপদান: কার্বন স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Captive Lockwasher
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 308-1907 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাওয়ার মডিউল

XQ35

অ্যাসফল্ট পেভার

BB-621C

মাল্টি টেরেইন লোডার

247B3 257B 247B

স্কিড স্টিয়ার লোডার

226D3 226B3 226B 216B 226D 232D3 216B3 242B 232B 232D

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CB-34 XW CB-34 CC-34

কমপ্যাক্ট ট্র্যাক লোডার

249D 239D 239D3 249D3

শিল্প ইঞ্জিন

C2.2 C1.5 3024C

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C1.5DE13.5

কম্প্যাক্টর

CB-34B XW CC-34B CB-34B CB-36B

মিনি হাইড্রেট এক্সক্যাভেটর

303.5CR

জেনারেটর সেট

C2.2 C1.5

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে