Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 স্ট্রেট কানেক্টর
হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 স্ট্রেট কানেক্টর

310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 স্ট্রেট কানেক্টর

Cat® স্ট্রেইট কানেক্টর হাইড্রোলিক সিস্টেমে O-রিং ফেস সীল (ORFS) এবং স্ট্রেট থ্রেড O-রিং (STOR) পোর্টগুলির সাথে উপাদানগুলির মধ্যে সরাসরি, সীল করা সংযোগের সুবিধা দেয়

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image

310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 স্ট্রেট কানেক্টর

Cat® স্ট্রেইট কানেক্টর হাইড্রোলিক সিস্টেমে O-রিং ফেস সীল (ORFS) এবং স্ট্রেট থ্রেড O-রিং (STOR) পোর্টগুলির সাথে উপাদানগুলির মধ্যে সরাসরি, সীল করা সংযোগের সুবিধা দেয়

ব্র্যান্ড: Cat

সম্পর্কিত পার্টস

228-7090: 16mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল

Cat® ORFS কানেক্টর এন্ডের জন্য রাবার O-রিং সিল

238-5080: 16.36mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিল

3/4-16"STOR কানেক্টর এন্ডের জন্য Cat® O-রিং সিল

3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-রিং

Cat® পার্ট 3k-0360 স্ট্রেট থ্রেড O-রিং SAE SAE 3/4-16 থ্রেড (লাইন গ্রুপ, ইঞ্জিন) কিনুন। এই STOR o-রিং সীলটি ক্ষয় প্রতিরোধী স্ট্যাটিক সিলিংয়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরি।

6V-6609: 16.36mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল

1/16-12" STOR কানেক্টর এন্ডের জন্য Cat® রাবার O-রিং সিল

6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O-রিং

Cat® ও-রিং ফেস সিল হাইড্রোলিক হোস এবং অ্যাডাপ্টারের মধ্যে একটি লিক-মুক্ত কানেকশান নিশ্চিত করে

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে