Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট3B-9507: 1 1/2" স্লটযুক্ত হেক্সাগোনাল নাট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট3B-9507: 1 1/2" স্লটযুক্ত হেক্সাগোনাল নাট
3B-9507: 1 1/2" স্লটযুক্ত হেক্সাগোনাল নাট

Cat® 1 1/2" স্লটেড হেক্সাগোনাল নাট প্লাঞ্জার ইউনিটে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3B-9507: 1 1/2" স্লটযুক্ত হেক্সাগোনাল নাট
3B-9507: 1 1/2" স্লটযুক্ত হেক্সাগোনাল নাট

Cat® 1 1/2" স্লটেড হেক্সাগোনাল নাট প্লাঞ্জার ইউনিটে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 3B-9507 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 2.25
পুরুত্ব (mm): 22.23
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 57.15
পুরুত্ব (in): 0.875
উপদান: স্টিল,কার্বন স্টিল,মিশ্র অ্যালয়: ধাতু
নাটের প্রকার: হেক্সাগোনাল নাট
থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): 3/2-12
থ্রেড: 1-1/2-12
ওজন (kg): 0.25
ওজন (lb): 0.56
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Drive (in): 2.25
Drive (mm): 57.15
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3B-9507 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

950

পাইপলেয়ার

PL72 PL83 589 PL87 583T 583R 587T 587R 583K 583H 594H 572G 594

জেনারেটর সেট

3508B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে