Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোম462-8330: দুটি তারের ব্রেইড কম্প্যাক্ট হোস
হোম462-8330: দুটি তারের ব্রেইড কম্প্যাক্ট হোস
462-8330: দুটি তারের ব্রেইড কম্প্যাক্ট হোস

Cat® দুটি তারের ব্রেইড কম্প্যাক্ট হোস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
462-8330: দুটি তারের ব্রেইড কম্প্যাক্ট হোস
462-8330: দুটি তারের ব্রেইড কম্প্যাক্ট হোস

Cat® দুটি তারের ব্রেইড কম্প্যাক্ট হোস

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
462-8330 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 462-8330 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 5,280.0
Weight (kg): 2.638
Material: High Pressure Hose
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 462-8330 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-44B CP44B CS44B CP7 CS7 CP-44B

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CP7 CP44B CS44B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে