Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু564-9152: M5 ফিটিং স্ক্রু
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু564-9152: M5 ফিটিং স্ক্রু
564-9152: M5 ফিটিং স্ক্রু

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
564-9152: M5 ফিটিং স্ক্রু

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
564-9152 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 564-9152 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোল্টের প্রকার: কাউন্টারসাঙ্ক (ফ্ল্যাট)
থ্রেডের হ্যান্ড: RH
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 3,937.008
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 99,999.99
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 16.0
উপদান: কার্বন স্টিল
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M5x0.8
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 564-9152 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

রোটারি ড্রিল

MD6380 MD6200

লোড হোল ডাম্প

R2900 XE OTHER

ট্র্যাক লোডার

963

খননকারী

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

চাকাযুক্ত খননকারী

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

চাকা স্ক্র্যাপার

637K

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

657 651 631K 637 631 637K

মোটর গ্রেডার

16GC

হুইল ট্র্যাক্টর

631K 637K 651

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে