Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোম571-6367: XT-6 ES
হোম571-6367: XT-6 ES
571-6367: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
571-6367: XT-6 ES
571-6367: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
571-6367 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

আরও দেখুন
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 571-6367 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 930.0
Weight (kg): 6.778
Material: High Pressure Hose
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 571-6367 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

জলবাহী বেলচা

6060

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে