সাইন ইন
Cat® 142mm Diameter Boom Cylinder Support Clamp
ব্র্যান্ড: Cat
Cat® 142mm Diameter Boom Cylinder Support Clamp
ব্র্যান্ড: Cat
Description:
A Cylinder Support Clamp is used to secure hoses together in a fixed position. It has a saddle that fits over a Boom cylinder and a bolt or screws that tightens the other dual tube saddle clamp fitted on Support Clamp to hold the tubes securely in a fixed place. They are often used in situations where it is not possible or desirable to mount the pipe directly to the surface, such as when the surface is uneven or irregular.
Attributes:
• Provided with 8 mounting holes in the size of 12.5mm.
• Provides corrosion-resistant and can withstand exposure to harsh environments.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity for the lifetime.
Applications:
A Cylinder Support Clamp is used to provide a reliable and secure connection between the Boom cylinder and the tubes, mostly used in Cat 313D2 Excavator.
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে