Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোম6V-2282: PLATE
হোম6V-2282: PLATE
6V-2282: PLATE

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
বন্ধ হয়েছে
6V-2282: PLATE
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6V-2282 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 6V-2282 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 6V-2282 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

988B 992C

উইঞ্চ

59 58

লগার

227

রিপার

10 9 8

হুইল ডোজার

834B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9L D8L D10

বুলডোজার

834U 834S 10S 9U 8S 8U 10U 9S 10C 9C 8A

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে