হোম9S-9699: INSERT
হোম9S-9699: INSERT
9S-9699: INSERT

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
বন্ধ হয়েছে
9S-9699: INSERT
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9S-9699 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 9S-9699 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Nickel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9S-9699 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মেরিন ইঞ্জিন

3408B 3412 3406B D349 3408 D346 D348 3406 D343

শিল্প ইঞ্জিন

3412 D343 D348 D349 D346 3406 3408B

ট্র্যাক্টর

772 776 772B 768C 768B

ইঞ্জিন - মেশিন

3408

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8L D10 D9L

বুলডোজার

10C 10S 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 834U 834S

যানবাহনের ইঞ্জিন

D346 D348 D349

হুইল ট্র্যাক্টর

650B 623B 651B 651E 660B 621B 633C 657E 657B 633D 639D 637 631D 631C 641 637D 651 641B 657 666B

হুইল লোডার

988 992 988B 992B 980C 992C

মাটির কম্প্যাক্টর

825C 825B

ট্র্যাক লোডার

983 983B

খননকারী

245

ইঞ্জিন - শিল্প

3406B

চাকা স্ক্র্যাপার

666 666B 657 657E 657B

উইঞ্চ

59 58

ট্রাক

769 773 777 769B 769C 773B

ট্রাক ইঞ্জিন

3408B 1693 3408 3406

জেন সেট ইঞ্জিন

3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3406 3408

মোটর গ্রেডার

16 16G

রিপার

9 8 10

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

826C 826B

হুইল ডোজার

834 824B 834B 824C

রিপার স্কারিফায়ার

16G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে