হোমসব ক্যাটেগরীProduct Selector GETHydraulic ExcavatorsBucketsGeneral Duty347-6779,General Duty,36 IN
হোম
সব ক্যাটেগরীProduct Selector GETHydraulic ExcavatorsBucketsGeneral Duty
347-6779,General Duty,36 IN
347-6779,General Duty,36 IN
347-6779,General Duty,36 IN

210 এর মধ্যে 1 - 16 দেখানো হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী সর্ট করুননাম দিয়ে সর্ট করুনপার্ট নম্বর অনুসারে বাছাই করুন
ফিল্টারফিল্টার করুন এবং বাছাই করুন
দ্বারা বাছাই করুনপ্রাসঙ্গিকনামপার্ট নম্বর
স্পেসিফিকেশন
USমেট্রিক

থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in)

na

পুরুত্ব (in)

0.010.030.0350.060.0633.23

বাইরের ব্যাস (OD) - A (in)

5/8

ভিতরে ব্যাস (in)

0.1250.30.511.02.5

স্ক্রু এর প্রকার

সেট স্ক্রু - কাপ পয়েন্ট

স্প্রিং এর প্রকার

কম্প্রেসন
রেজাল্ট দেখুনবাতিল

210 এর মধ্যে 1 - 16 দেখানো হচ্ছে।

7G-7431: সিলেক্টর পিস্টন

7G-7431: সিলেক্টর পিস্টন

Cat® অ্যালুমিনিয়াম সিলেক্টর পিস্টন ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভে ব্যবহৃত হয়

Cat

উপাদানের বিবরণ

অ্যালুমিনিয়াম

ব্যাস (in)

1.19

দৈর্ঘ্য (in)

2.95

বাইরের ব্যাস (in)

1.186

উপদান

অ্যালুমিনিয়াম

ওজন (lb)

0.1

5M-9622: 20.62mm আউটার ব্যাসের কন্ট্রোল ভালভ স্পেসার

5M-9622: 20.62mm আউটার ব্যাসের কন্ট্রোল ভালভ স্পেসার

Cat® সিলেক্টর ও প্রেশার কন্ট্রোল ভালভ স্পেসার কার্যকর হাইড্রোলিক প্রেশার নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ভালভ অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করে

Cat

উপাদানের বিবরণ

স্টিল

পুরুত্ব (in)

0.06

বাইরের ব্যাস (in)

0.81

Material

Carbon Steel

修理の手間を省く

Cat® SIS2GOアプリには、エラーコードのトラブルシューティング、ステップバイステップの修理手順の取得、適切な部品の確保など、機器を安心して修理するために必要なすべてが揃っています。

5J-1036: 0.8mm পুরু স্টিলের শিম

5J-1036: 0.8mm পুরু স্টিলের শিম

Cat® শিম (সিলেক্টর ও কন্ট্রোল ভালভ)

Cat

উপাদানের বিবরণ

স্টিল

ব্যাস (in)

0.59

পুরুত্ব (in)

0.03

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid

129-3033: কন্ট্রোল ভালভ পিন স্প্রিং

129-3033: কন্ট্রোল ভালভ পিন স্প্রিং

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেসার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য প্লেট স্প্রিং ধারাবাহিক প্রেসার নিয়ন্ত্রণ এবং মসৃণ গিয়ার পরিবর্তন সরবরাহ করে

Cat

উপদান

স্টিল

কোটিং

উল্লেখ করা নেই

মোট দৈর্ঘ্য (in)

4.826

প্রস্থ (in)

1.237

উচ্চতা (in)

0.893

7G-3472: ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ব্লক বডি

7G-3472: ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ব্লক বডি

Cat® ট্রান্সমিশন ভালভে গ্রে আয়রন কাস্টেড সিলেক্টর বডি

Cat

উপাদানের বিবরণ

কাস্ট আইরন

মোট দৈর্ঘ্য (in)

11.06

মোট প্রস্থ (in)

9.96

মোট উচ্চতা (in)

2.36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: অরিফিস স্ক্রিন প্লাগ

238-5507: অরিফিস স্ক্রিন প্লাগ

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেসার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য অরিফিস স্ক্রিন প্লাগ

Cat

মোট উচ্চতা (in)

0.53

মোট দৈর্ঘ্য (in)

1.01

161-7055: ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ব্লক বডি

161-7055: ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ব্লক বডি

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেসার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টেড বডি

Cat

উপাদানের বিবরণ

অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং

মোট দৈর্ঘ্য (in)

14.4

মোট প্রস্থ (in)

9.1

মোট উচ্চতা (in)

2

Material

Alloy Aluminum

145-0107: 1.6mm পুরু ভালভ স্পেসার

145-0107: 1.6mm পুরু ভালভ স্পেসার

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার

Cat

প্রকার

কেন্দ্র হোল-স্লট

Washer Type

Flat

উপদান

শিম স্টিল

দৈর্ঘ্য (in)

.062

সেন্টার হোল ফর্ম

নন-থ্রেডেড

修理の手間を省く

Cat® SIS2GOアプリには、エラーコードのトラブルシューティング、ステップバイステップの修理手順の取得、適切な部品の確保など、機器を安心して修理するために必要なすべてが揃っています。

8E-5237: 0.76mm পুরু থ্রাস্ট রেস

8E-5237: 0.76mm পুরু থ্রাস্ট রেস

Cat® কন্ট্রোল ভালভ ও সিলেক্টর ভালভের জন্য থ্রাস্ট রেস

Cat

ভিতরে ব্যাস (in)

2.5

উচ্চতা (in)

0.03

বাইরের ব্যাস (in)

3.5

Material

Alloy Steel

8E-7714: 9mm ব্যাসের ওরিফিস

8E-7714: 9mm ব্যাসের ওরিফিস

Cat® মোটর গ্রেডার ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ও প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য ব্রাউন অরিফিস

Cat

উপাদানের বিবরণ

স্টিল

স্ট্যান্ডার্ড রঙ

সবুজ

বাইরের ব্যাস (in)

0.433

দৈর্ঘ্য (in)

1.374

Material

Carbon Steel

145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার

145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার

Cat

প্রকার

কেন্দ্র হোল-স্লট

Washer Type

Flat

উপদান

শিম স্টিল

দৈর্ঘ্য (in)

0.009

Coating

Zinc Plated

সেন্টার হোল ফর্ম

নন-থ্রেডেড

145-0106: 0.9mm পুরু ভালভ স্পেসার

145-0106: 0.9mm পুরু ভালভ স্পেসার

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার

Cat

প্রকার

কেন্দ্র হোল-স্লট

Washer Type

Flat

উপদান

শিম স্টিল

দৈর্ঘ্য (in)

0.035

Coating

Zinc Plated

সেন্টার হোল ফর্ম

নন-থ্রেডেড

8E-7713: 9mm ব্যাসের ওরিফিস

8E-7713: 9mm ব্যাসের ওরিফিস

Cat® মোটর গ্রেডার ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ও প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য ব্রাউন অরিফিস

Cat

উপাদানের বিবরণ

স্টিল

স্ট্যান্ডার্ড রঙ

বাদামী

বাইরের ব্যাস (in)

0.433

দৈর্ঘ্য (in)

1.374

Material

Carbon Steel

145-6478: ভাল্ভ গ্রুপ নির্বাচক এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ

145-6478: ভাল্ভ গ্রুপ নির্বাচক এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ

Cat® ভাল্ভ গ্রুপ নির্বাচক এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ

Cat

6T-3115: নিউট্রালাইজার স্পুল

6T-3115: নিউট্রালাইজার স্পুল

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ও প্রেশার কন্ট্রোল ভালভের স্পুল

Cat

আনুমানিক ওজন (lb)

0.74

বাইরের ব্যাস (in)

1.12

মোট দৈর্ঘ্য (in)

4.19

281-3154: সিলেক্টর এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ

281-3154: সিলেক্টর এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ

Cat® ট্রান্সমিশন সিস্টেমের জন্য সিলেক্টর এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ

Cat

210 এর মধ্যে 1 - 16 দেখানো হচ্ছে।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন