Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররিটেইনিং/স্ন্যাপ রিং094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররিটেইনিং/স্ন্যাপ রিং
094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)
094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)
Product Images
094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)
094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)
094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)
094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)
094-1931: রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)

Cat® রিটেনিং রিং (স্ন্যাপ রিং)

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
094-1931 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
094-1931 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built for Its product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements

Application:
Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 094-1931 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

স্ন্যাপ রিং এর প্রকার: ইন্টারনাল অ্যাক্সিয়াল

স্টাইল: রাউন্ড সেকশন

উপদান: স্টিল

কোটিং: উল্লিখিত না

ভিতরে ব্যাস (mm): 104

বাইরের ব্যাস (mm): 111

প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 3.5

ভিতরে ব্যাস (in): 4.094

বাইরের ব্যাস (in): 4.37

প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.138

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 094-1931 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK FELLER BUNCHER

521B TK751 1390

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4

EXCAVATOR

320-A 320-A L 320D FM 323F SA 320 L 320D 320D FM RR 321B

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
094-1931 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
094-1931 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built for Its product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements

Application:
Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 094-1931 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

স্ন্যাপ রিং এর প্রকার: ইন্টারনাল অ্যাক্সিয়াল

স্টাইল: রাউন্ড সেকশন

উপদান: স্টিল

কোটিং: উল্লিখিত না

ভিতরে ব্যাস (mm): 104

বাইরের ব্যাস (mm): 111

প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 3.5

ভিতরে ব্যাস (in): 4.094

বাইরের ব্যাস (in): 4.37

প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.138

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 094-1931 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK FELLER BUNCHER

521B TK751 1390

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4

EXCAVATOR

320-A 320-A L 320D FM 323F SA 320 L 320D 320D FM RR 321B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন