কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু
127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু
Product Images
127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু
127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু
127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু
127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু
127-2170: 20mm দীর্ঘ ত্রাস হেড হেক্সালোবুলার ড্রাইভ স্ক্রু

মেশিন স্ক্রু

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
127-2170 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
127-2170 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These are small internal drive screws.

Attributes:
*Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
*Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
*Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
*Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 127-2170 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 20

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 2.5

হোল থ্রেড পিচ: 1.25

কোটিং: জিঙ্ক-ফ্লেক (720 h লবণ স্প্রে)

থ্রেডের সাইজ (mm): M8

গ্রেড: 12.9

Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25

Bolt Length (mm): 20

Grip Length (in): 0.098

Bolt Length (in): 0.787

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Bolt Type: Rounded Head (Pan)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Zinc,Alloy Steel,Corrosion Preventative Fluid

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 127-2170 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX31

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K 637K 657

TRACK-TYPE TRACTOR

D4 D6 D5 D3C III D4C III D5C III D10R D11R

MINI HYD EXCAVATOR

301.8 301.6 301.5 308C

ASPHALT PAVER

AP-655D AP-600D

TRACK FELLER BUNCHER

1190T 2390 2391 TK752 TK751 1190 511 TK741 2290 522 521 1090 532 2590 541 1390 551 552 2491

PIPELAYER

583T PL83 PL87 587T 587R PL72 PL61

EXCAVATOR

320D FM RR 325C FM 321C 325D FM 320D 322C FM 320D FM 330C FM 314C

VIBRATORY COMPACTOR

CP-64 CS-56 CP-56 CS-74 CB-14 CP-76 CS-64

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

637K

TRACK LOADER

973C 953C

BACKHOE LOADER

438D 430F 422E 416E 432D 428D 428E 420F

EJECTOR TRUCK

740

WHEEL DOZER

814K

COLD PLANER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

LANDFILL COMPACTOR

826G II 816F II 836G

WHEEL LOADER

980 XE 950GC 980 950 GC 992G 938H 982 XE

ARTICULATED TRUCK

740 GC 745

TRANSMISSION

CX31

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M315 M320 M318 M319 M316 M317

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 216 242B 228 226 236 232B 248 246 236B

WHEEL SCRAPER

637K

TRUCK

775G 773G LRC 793F OEM 770G 777G 793F AC 775G OEM 773G 794 AC 775G LRC

SNOW BLOWER

SR18

LOGGER

322C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন