Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅন্যান্য বার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅন্যান্য বার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
Product Images
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ

Cat® কেবিন অপারেশনের সময় এন্টাঙ্গেলমেন্ট ও ক্ষতি স্টিয়ারিং কন্ট্রোল ওয়্যারিং এর হারনেস ওয়্যারিং ক্লিপ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
130-5300 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
130-5300 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Cat lamp retaining clips are designed to hold and allow adjustment of the mating lamp assembly

Attributes:
Overall Length: 35 mm (1.378 in)
Overall Height: 69 mm (2.717 in)
Overall Width: 3.5 mm (0.138 in)
Material: Steel

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 130-5300 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপাদানের বিবরণ: স্টিল

মোট উচ্চতা (in): 2.72

মোট উচ্চতা (mm): 69

মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.38

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 35

মোট প্রস্থ (in): 0.14

মোট প্রস্থ (mm): 3.5

ওজন (kg): 0.01

ওজন (lb): 0.03

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 130-5300 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30 AE40 II AD45

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

C15

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX31

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R2900G R1600 R1700G R1300 R2900

MOTOR GRADER

12G 120H 120G 12H NA 140G 16G 140H NA 130G 14G

HYDRAULIC SHOVEL

6020B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D7G D2 D1 D3 D6 D5 D4K2 LGP D9T D3K2 XL D9R D6G2 XL D6R XL D6R II D5K2 LGP D6T XW D3K2 LGP D6T XL D5K2 XL D7R II D7G2 D6R D6N D6R LGP D4K2 XL

KNUCKLEBOOM LOADER

539

MARINE ENGINE

C18 C280-16 C175-16 C280-6 C280-8

TRACK FELLER BUNCHER

1190T TK751 1190 1090 1390

PIPELAYER

572R II 587R

MINING EXCAVATOR

5230 5130B

EXCAVATOR

M325D MH M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CB-534D CC4.0 CB-434D CB4.0 CB4.4

GENERATOR SET

C32

WHEEL TRACTOR

615C II 631E 637E

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

SOIL COMPACTOR

825G

PETROLEUM TRANSMISSION

CX48

EJECTOR TRUCK

740

LANDFILL COMPACTOR

836

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 928G 972G 972H 924GZ 928HZ 950G 962G 924HZ 988B 924H 924G 980H 938G 938F 966H 966G 930H 970F 982 XE 950F II

ENGINE - MACHINE

C4.4 3516C

ARTICULATED TRUCK

D250E 740 GC 725 745 730 735

UTILITY COMPACTOR

CB2.7 CB2.5 CB2.9

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5150C

WHEELED EXCAVATOR

MH3040

INDUSTRIAL ENGINE

3516B C18 3412E 3408E 3512C C13

ASPHALT SCREED

AS3251C AS4252C AS3143 AS2252C

TRUCK

793F OEM 775D 69D 773D 794 AC 769D

WHEEL SCRAPER

623G 637E 613C 631G 631E 615C 621G 657E

QUARRY TRUCK

771D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন