হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার139-6380: 3mm পুরু স্টিলের শিম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার139-6380: 3mm পুরু স্টিলের শিম
139-6380: 3mm পুরু স্টিলের শিম
Product Images
139-6380: 3mm পুরু স্টিলের শিম
Cat® শিম (ফ্রেম গ্রুপ)
ব্র্যান্ড: Cat
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Description: Rectangular Seals and Rings are circular seals with a rectangular cross-section. The edges may or may not be rounded according to the application needs.
Attributes: Cat® Seals and Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Dimensions of our Seals and Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Outside Diameter: 75 mm (2.953 in) Inside Diameter: 47 mm (1.850 in) Thickness: 3 mm (0.118 in) Material: Steel
Applications: Rectangular seals and rings are used in a wide variety of sealing applications throughout Cat machines and engines.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 139-6380 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 2.95
ভিতরে ব্যাস (in): 1.85
পুরুত্ব (in): 0.12
ওজন (lb): 0.13
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
Material: Alloy Chromium,Alloy Zinc,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 139-6380 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
MINI HYD EXCAVATOR
301.8 301.6 301.5
WHEEL LOADER
992G
আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
139-6380 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
139-6380 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Rectangular Seals and Rings are circular seals with a rectangular cross-section. The edges may or may not be rounded according to the application needs.
Attributes: Cat® Seals and Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Dimensions of our Seals and Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Outside Diameter: 75 mm (2.953 in) Inside Diameter: 47 mm (1.850 in) Thickness: 3 mm (0.118 in) Material: Steel
Applications: Rectangular seals and rings are used in a wide variety of sealing applications throughout Cat machines and engines.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 139-6380 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 2.95
ভিতরে ব্যাস (in): 1.85
পুরুত্ব (in): 0.12
ওজন (lb): 0.13
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
Material: Alloy Chromium,Alloy Zinc,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 139-6380 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
MINI HYD EXCAVATOR
301.8 301.6 301.5
WHEEL LOADER
992G
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
স্টেপ 1: ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন
মাত্র চারটি ধাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
1) স্থানীয় Cat ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন 2) একটি স্থানীয় ডিলার প্রোফাইল তৈরি করুন 3) আপনার ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করুন 4) আপনার Caterpillar অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
আপনার যদি ইতিমধ্যেই অন্য একটি Caterpillar অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটি বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন সাইন ইন।
বাতিল
স্টেপ 1: ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন
মাত্র চারটি ধাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
1) স্থানীয় Cat ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন 2) একটি স্থানীয় ডিলার প্রোফাইল তৈরি করুন 3) আপনার ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করুন 4) আপনার Caterpillar অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
আপনার যদি ইতিমধ্যেই অন্য একটি Caterpillar অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটি বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন সাইন ইন।
বাতিল
স্টেপ 1: ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন
মাত্র চারটি ধাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
1) স্থানীয় Cat ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন 2) একটি স্থানীয় ডিলার প্রোফাইল তৈরি করুন 3) আপনার ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করুন 4) আপনার Caterpillar অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
আপনার যদি ইতিমধ্যেই অন্য একটি Caterpillar অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটি বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন সাইন ইন।
বাতিল
স্টেপ 1: ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন
মাত্র চারটি ধাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
1) স্থানীয় Cat ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন 2) একটি স্থানীয় ডিলার প্রোফাইল তৈরি করুন 3) আপনার ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করুন 4) আপনার Caterpillar অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
আপনার যদি ইতিমধ্যেই অন্য একটি Caterpillar অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটি বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন সাইন ইন।
বাতিল
স্টেপ 1: ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন
মাত্র চারটি ধাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
1) স্থানীয় Cat ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন 2) একটি স্থানীয় ডিলার প্রোফাইল তৈরি করুন 3) আপনার ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করুন 4) আপনার Caterpillar অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
আপনার যদি ইতিমধ্যেই অন্য একটি Caterpillar অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটি বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন সাইন ইন।
বাতিল
স্টেপ 1: ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন
মাত্র চারটি ধাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
1) স্থানীয় Cat ডিলার স্টোর নির্বাচন করুন 2) একটি স্থানীয় ডিলার প্রোফাইল তৈরি করুন 3) আপনার ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করুন 4) আপনার Caterpillar অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
আপনার যদি ইতিমধ্যেই অন্য একটি Caterpillar অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটি বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন সাইন ইন।