কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট
172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ
172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ
Product Images
172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ
172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ
172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ
172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ
172-8591: নাটে M6 x 1mm ক্লিপ

Cat® এজ ক্লিপ নাট (সেল্ফ-লকিং)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
172-8591 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
172-8591 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These nuts are used to secure the panels together.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 172-8591 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

কোটিং: স্পেশাল কোটিং

পিচ (mm): 1

থ্রেডের সাইজ (mm): M6

Material: Carbon Steel,Alloy Zinc

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 172-8591 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60 AD55 AD63 AD30 AD45B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G

SOIL COMPACTOR

825H

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1300G R1600H

BACKHOE LOADER

442D 430D 438D 430F 424D 424B 420D 420E 432D 428D 416D 420F

EJECTOR TRUCK

740

WHEEL DOZER

814K 854K 824H

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 798 AC 798

COMPACT WHEEL LOADER

914K

WHEEL LOADER

980 XE 928G 924G 980G 992G 992K 924GZ 928HZ 930H 950H 924HZ 994H 982 XE

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D8 D4G D7E LGP D7E

ARTICULATED TRUCK

725 740 GC 745 730 735

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M315D M322D MH M316D M313D M318D MH M322D M318D

TRUCK

793F CMD 775G 793F OEM 773G

EXCAVATOR

340 352 350 355 336

VIBRATORY COMPACTOR

CB-54B

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
172-8591 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
172-8591 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These nuts are used to secure the panels together.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 172-8591 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

কোটিং: স্পেশাল কোটিং

পিচ (mm): 1

থ্রেডের সাইজ (mm): M6

Material: Carbon Steel,Alloy Zinc

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 172-8591 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60 AD55 AD63 AD30 AD45B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G

SOIL COMPACTOR

825H

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1300G R1600H

BACKHOE LOADER

442D 430D 438D 430F 424D 424B 420D 420E 432D 428D 416D 420F

EJECTOR TRUCK

740

WHEEL DOZER

814K 854K 824H

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 798 AC 798

COMPACT WHEEL LOADER

914K

WHEEL LOADER

980 XE 928G 924G 980G 992G 992K 924GZ 928HZ 930H 950H 924HZ 994H 982 XE

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D8 D4G D7E LGP D7E

ARTICULATED TRUCK

725 740 GC 745 730 735

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M315D M322D MH M316D M313D M318D MH M322D M318D

TRUCK

793F CMD 775G 793F OEM 773G

EXCAVATOR

340 352 350 355 336

VIBRATORY COMPACTOR

CB-54B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন