Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন
183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
Product Images
183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
183-1175: 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

Cat® ফ্রেম এবং বডির জন্য 63.3mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
183-1175 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
183-1175 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 183-1175 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপদান: স্টিল

পিনের প্রকার: স্ট্রেট পিন

প্রলেপ: প্লেটেড নয়

পিনের ব্যাস (mm): 63

পিনের ব্যাস (in): 2.48

দৈর্ঘ্য (mm): 168

দৈর্ঘ্য (in): 6.61

অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল

ইন্টারন্যাল গ্রুভ: কোনোটিই নয়

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 183-1175 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D4G

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
183-1175 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
183-1175 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 183-1175 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপদান: স্টিল

পিনের প্রকার: স্ট্রেট পিন

প্রলেপ: প্লেটেড নয়

পিনের ব্যাস (mm): 63

পিনের ব্যাস (in): 2.48

দৈর্ঘ্য (mm): 168

দৈর্ঘ্য (in): 6.61

অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল

ইন্টারন্যাল গ্রুভ: কোনোটিই নয়

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 183-1175 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D4G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন