Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট
188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট
188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট

লক নাট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট
188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট
188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট
188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট
188-4192: M110 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট

লক নাট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M110X2
উচ্চতা (mm): 105
নাটের প্রকার: লক নাট
উপদান: স্টিল
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M110X2
উচ্চতা (mm): 105
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
390D390D L390F L390F374F385C L385B385C374F L374D L
Material Handler
MH3295
Mobile Hyd Power Unit
385C390F
আরও দেখুন
Excavator
390D390D L390F L390F374F385C L385B385C374F L374D L
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
188-4192 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
188-4192 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
188-4192 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 188-4192 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M110X2
উচ্চতা (mm): 105
নাটের প্রকার: লক নাট
উপদান: স্টিল
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 188-4192 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

EXCAVATOR

390D 390D L 390F L 390F 374F 385C L 385B 385C 374F L 374D L

MATERIAL HANDLER

MH3295

MOBILE HYD POWER UNIT

385C 390F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন