8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
নাইলন ইনসার্ট সহ Cat® M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
মূল্য চেক করুন
6V-8149: M12X1.75 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
Cat® M12x1.75 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
6V-7687: M12 x 1.75mm কোন লক নাট
মেট্রিক
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
198-4767 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
198-4767 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 198-4767 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
বাইরের ব্যাস (mm): 30
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 1/2
ভিতরে ব্যাস (mm): 13.5
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M12
পুরুত্ব (mm): 12
উপাদানের বিবরণ: হার্ডেন্ড স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল অ্যাসেম্বলির পয়েন্ট পর্যন্ত কোরোসন সুরক্ষা প্রদান করে (বাহ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পেইন্টিংয়ের সুপারিশ করুন)। লবণ স্প্রে 72 ঘন্টা লাল মরিচা রেসিস্টেন্স। কোটিং-এর রং - ডার্ক গ্রে থেকে কালো।
ভিতরের ব্যাস (in): 0.531
ভিতরের ব্যাস (mm): 13.5
বাইরের ব্যাস (in): 1.181
বাইরের ব্যাস (mm): 30
পুরুত্ব (in): 0.472
Outside Diameter (in): 1.181
Inside Diameter (in): 0.531
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 198-4767 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
SR4 SR4B
GENERATOR SET
G3516C G3516E G3520C G3520E 3516B 3512C
TRUCK ENGINE
C-10 C-12
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
627K
TRACK LOADER
953D
PETROLEUM ENGINE
3508C C15 3512C
MOTOR GRADER
18M3 12M 120M
WHEEL LOADER
980 XE 993K 990K 982 XE 982M
TRACK-TYPE TRACTOR
D6K2
GEN SET ENGINE
3512B 3508B 3516B
ROTARY DRILL
MD6200
MARINE ENGINE
C175-16 3508B 3516B 3516C 3512B
MARINE AUXILIARY
3512B 3508B 3516B
PIPELAYER
PL61
MINING EXCAVATOR
5230B
INDUSTRIAL ENGINE
3508B C15 3512B 3516B C18
TRUCK
793D 773E 794 AC 793F OEM
GAS ENGINE
G3512B
আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
198-4767 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
198-4767 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 198-4767 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
বাইরের ব্যাস (mm): 30
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 1/2
ভিতরে ব্যাস (mm): 13.5
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M12
পুরুত্ব (mm): 12
উপাদানের বিবরণ: হার্ডেন্ড স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল অ্যাসেম্বলির পয়েন্ট পর্যন্ত কোরোসন সুরক্ষা প্রদান করে (বাহ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পেইন্টিংয়ের সুপারিশ করুন)। লবণ স্প্রে 72 ঘন্টা লাল মরিচা রেসিস্টেন্স। কোটিং-এর রং - ডার্ক গ্রে থেকে কালো।
ভিতরের ব্যাস (in): 0.531
ভিতরের ব্যাস (mm): 13.5
বাইরের ব্যাস (in): 1.181
বাইরের ব্যাস (mm): 30
পুরুত্ব (in): 0.472
Outside Diameter (in): 1.181
Inside Diameter (in): 0.531
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 198-4767 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
SR4 SR4B
GENERATOR SET
G3516C G3516E G3520C G3520E 3516B 3512C
TRUCK ENGINE
C-10 C-12
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
627K
TRACK LOADER
953D
PETROLEUM ENGINE
3508C C15 3512C
MOTOR GRADER
18M3 12M 120M
WHEEL LOADER
980 XE 993K 990K 982 XE 982M
TRACK-TYPE TRACTOR
D6K2
GEN SET ENGINE
3512B 3508B 3516B
ROTARY DRILL
MD6200
MARINE ENGINE
C175-16 3508B 3516B 3516C 3512B
MARINE AUXILIARY
3512B 3508B 3516B
PIPELAYER
PL61
MINING EXCAVATOR
5230B
INDUSTRIAL ENGINE
3508B C15 3512B 3516B C18
TRUCK
793D 773E 794 AC 793F OEM
GAS ENGINE
G3512B
আরও দেখুন
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।