Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান225-2338: গ্যাস্কেট
হোম
ক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান
225-2338: গ্যাস্কেট
225-2338: গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
225-2338: গ্যাস্কেট
225-2338: গ্যাস্কেট
225-2338: গ্যাস্কেট
225-2338: গ্যাস্কেট
225-2338: গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ক্লোজ সেল স্পঞ্জ
মোট প্রস্থ (in): 3.02
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 167.9
মোট প্রস্থ (mm): 77
পুরুত্ব (in): 0.07
পুরুত্ব (mm): 1.7
মোট দৈর্ঘ্য (in): 6.61
Material: PVC Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ক্লোজ সেল স্পঞ্জ
মোট প্রস্থ (in): 3.02
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 167.9
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D8TD11TD10T
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D8TD11TD10T
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
225-2338 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
225-2338225-2338
225-2339225-2339
4M-65824M-6582
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
225-2338 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
225-2338 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 225-2338 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ক্লোজ সেল স্পঞ্জ
মোট প্রস্থ (in): 3.02
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 167.9
মোট প্রস্থ (mm): 77
পুরুত্ব (in): 0.07
পুরুত্ব (mm): 1.7
মোট দৈর্ঘ্য (in): 6.61
Material: PVC Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 225-2338 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D8T D11T D10T

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন