Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানকুল্যান্ট হোস231-3578: 38.10mm ইনার ব্যাসের রেডিয়েটর হোস
ফিরুনহোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানকুল্যান্ট হোস
231-3578: 38.10mm ইনার ব্যাসের রেডিয়েটর হোস
231-3578: 38.10mm ইনার ব্যাসের রেডিয়েটর হোস
Product Images
231-3578: 38.10mm ইনার ব্যাসের রেডিয়েটর হোস
231-3578: 38.10mm ইনার ব্যাসের রেডিয়েটর হোস

Cat® হোজ (রেডিয়েটর গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
231-3578 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
231-3578 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 231-3578 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ভিতরে ব্যাস (mm): 38.1

ভিতরে ব্যাস (in): 1.5

বাইরের ব্যাস (mm): 49.8

বাইরের ব্যাস (in): 2

দৈর্ঘ্য (mm): 595

দৈর্ঘ্য (in): 23.4

ওজন (kg): 0.619

ওজন (lb): 1.4

Material: Coolant Hose Hose,Medium Pressure Hose

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 231-3578 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

SKID STEER LOADER

226B 216B 242B 216B3 232B 226B3

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
231-3578 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
231-3578 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 231-3578 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ভিতরে ব্যাস (mm): 38.1

ভিতরে ব্যাস (in): 1.5

বাইরের ব্যাস (mm): 49.8

বাইরের ব্যাস (in): 2

দৈর্ঘ্য (mm): 595

দৈর্ঘ্য (in): 23.4

ওজন (kg): 0.619

ওজন (lb): 1.4

Material: Coolant Hose Hose,Medium Pressure Hose

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 231-3578 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

SKID STEER LOADER

226B 216B 242B 216B3 232B 226B3

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন