Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু
296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু
Product Images
296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু
296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু
296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু
296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু
296-4285: 201P Torx প্যান হেড স্ক্রু

Cat® M4X0.7 থ্রেডেড স্টিল প্যান হেড স্ক্রু

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
296-4285 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
296-4285 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These screws can create their own threads. The plastic thread forming have threads shaped to not crack a plastic boss. There are several types of metal thread forming, from screws intended for sheet metal to ones capably of making threads in structural steel.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 296-4285 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

স্ক্রু এর প্রকার: থ্রেড গঠনকারী স্ক্রু - প্যান হেড

হেডের ব্যাস (in): 0.32

কোটিং: ইলেকট্রোপ্লেটেড জিঙ্ক এবং টপ সিলার

থ্রেডের সাইজ (mm): M4

হেডের ব্যাস (mm): 8

উপাদানের বিবরণ: স্টিল

স্ক্রু এর দৈর্ঘ্য - A (mm): 10

হেডের উচ্চতা (mm): 2.95

হেডের উচ্চতা (in): 0.12

ড্রাইভের প্রকার: টর্ক্স

পিচ (mm): 0.7

স্ক্রুর দৈর্ঘ্য - A (in): 0.39

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 296-4285 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5

LOAD HAUL DUMP

R1700

EXCAVATOR

349E L 349E L VG

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 950K 986K 962K 982 XE 982XE 980XE

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
296-4285 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
296-4285 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These screws can create their own threads. The plastic thread forming have threads shaped to not crack a plastic boss. There are several types of metal thread forming, from screws intended for sheet metal to ones capably of making threads in structural steel.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 296-4285 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

স্ক্রু এর প্রকার: থ্রেড গঠনকারী স্ক্রু - প্যান হেড

হেডের ব্যাস (in): 0.32

কোটিং: ইলেকট্রোপ্লেটেড জিঙ্ক এবং টপ সিলার

থ্রেডের সাইজ (mm): M4

হেডের ব্যাস (mm): 8

উপাদানের বিবরণ: স্টিল

স্ক্রু এর দৈর্ঘ্য - A (mm): 10

হেডের উচ্চতা (mm): 2.95

হেডের উচ্চতা (in): 0.12

ড্রাইভের প্রকার: টর্ক্স

পিচ (mm): 0.7

স্ক্রুর দৈর্ঘ্য - A (in): 0.39

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 296-4285 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5

LOAD HAUL DUMP

R1700

EXCAVATOR

349E L 349E L VG

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 950K 986K 962K 982 XE 982XE 980XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন