হোমড্রাইভট্রেনটায়ার ও রিমমাডফ্ল্যাপ298-8604: ফেন্ডার
হোম
ড্রাইভট্রেনটায়ার ও রিমমাডফ্ল্যাপ298-8604: ফেন্ডার
298-8604: ফেন্ডার
Cat® ফেন্ডার (ফেন্ডার অ্যারেঞ্জমেন্ট)
ব্র্যান্ড: Cat
298-8604: ফেন্ডার
Cat® ফেন্ডার (ফেন্ডার অ্যারেঞ্জমেন্ট)
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat® Fenders primary purpose is to prevent sand, mud, rocks, liquids, and other road spray from being thrown into the air by the rotating tire and protect machine features from flying debris generated by wheeled machines. Fenders are typically rigid and can be damaged by contact with the road surface.
Application: It is preferred in various applications such as Marine, Industrial heavy vehicles and Mining Vehicles. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® Fenders primary purpose is to prevent sand, mud, rocks, liquids, and other road spray from being thrown into the air by the rotating tire and protect machine features from flying debris generated by wheeled machines. Fenders are typically rigid and can be damaged by contact with the road surface.
Application: It is preferred in various applications such as Marine, Industrial heavy vehicles and Mining Vehicles. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 1274.53
দৈর্ঘ্য (in): 50.18
প্রস্থ (mm): 475.39
প্রস্থ (in): 18.72
উচ্চতা (mm): 408.94
উচ্চতা (in): 16.1
টিপের ব্যাসার্ধ (mm): 28.7
টিপ ব্যাসার্ধ (in): 1.13
ওজন (kg): 4.77
ওজন (lb): 10.51
উপদান: প্লাস্টিক
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 1274.53
দৈর্ঘ্য (in): 50.18
প্রস্থ (mm): 475.39
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Engine - Machine
C4.4
Industrial Engine
C4.4
Telehandler
TL642CTL943C
আরও দেখুন
Engine - Machine
C4.4
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Description: Cat® Fenders primary purpose is to prevent sand, mud, rocks, liquids, and other road spray from being thrown into the air by the rotating tire and protect machine features from flying debris generated by wheeled machines. Fenders are typically rigid and can be damaged by contact with the road surface.
Application: It is preferred in various applications such as Marine, Industrial heavy vehicles and Mining Vehicles. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 298-8604 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 1274.53
দৈর্ঘ্য (in): 50.18
প্রস্থ (mm): 475.39
প্রস্থ (in): 18.72
উচ্চতা (mm): 408.94
উচ্চতা (in): 16.1
টিপের ব্যাসার্ধ (mm): 28.7
টিপ ব্যাসার্ধ (in): 1.13
ওজন (kg): 4.77
ওজন (lb): 10.51
উপদান: প্লাস্টিক
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 298-8604 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
ENGINE - MACHINE
C4.4
INDUSTRIAL ENGINE
C4.4
TELEHANDLER
TL642C TL943C
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।