হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু2B-2391: 7/8-9 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু2B-2391: 7/8-9 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
2B-2391: 7/8-9 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
Cat® পিছনের সাসপেনশন মাউন্ট করার জন্য হেক্স হেড বোল্ট একটি থ্রেডেড গর্তে সুরক্ষিত, দুই বা ততোধিক উপাদানের মধ্যে একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সংযোগ প্রদান করে
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
2B-2391: 7/8-9 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
Cat® পিছনের সাসপেনশন মাউন্ট করার জন্য হেক্স হেড বোল্ট একটি থ্রেডেড গর্তে সুরক্ষিত, দুই বা ততোধিক উপাদানের মধ্যে একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সংযোগ প্রদান করে
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
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
উপদান: স্টিল
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
উপদান: স্টিল
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Soil Compactor
815B
Wheel Dozer
824C
Off Highway Truck
777
Landfill Compactor
836826C
Track-Type Tractor
D8KD8H
Articulated Truck
D250E
Marine Engine
D342CD342
Industrial Engine
D342C
Truck
773E775F773D773F773777777B775D773B
Quarry Truck
775B
Excavator
215
Gas Engine
G342C
Tractor
772776772B776B
Bulldozer
834U834S
আরও দেখুন
Soil Compactor
815B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 2B-2391 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
উপদান: স্টিল
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2B-2391 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
SOIL COMPACTOR
815B
WHEEL DOZER
824C
OFF HIGHWAY TRUCK
777
LANDFILL COMPACTOR
836 826C
TRACK-TYPE TRACTOR
D8K D8H
ARTICULATED TRUCK
D250E
MARINE ENGINE
D342C D342
INDUSTRIAL ENGINE
D342C
TRUCK
773E 775F 773D 773F 773 777 777B 775D 773B
QUARRY TRUCK
775B
EXCAVATOR
215
GAS ENGINE
G342C
TRACTOR
772 776 772B 776B
BULLDOZER
834U 834S
আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
2J-3505: 0.875" হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
5P-8249: 24mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।