Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারঅন্যান্য হার্ডওয়্যার325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারঅন্যান্য হার্ডওয়্যার
325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ
325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ
Product Images
325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ
325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ
325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ
325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ
325-6575: 28.9mm দৈর্ঘ্যের ইনজেক্টর স্লিভ

Cat® ইনজেক্টর স্লিভ সিলিন্ডারের হেডে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
325-6575 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
325-6575 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
The cylinder head injector sleeve is to create a sealed passage for fuel injection into the combustion chamber. It helps guide the injector into position and provides a sealing surface against the cylinder head to prevent fuel leaks and maintain combustion pressure. It is precision-machined to tight tolerances to ensure a precise fit and alignment with the injector. It acts as a protective sleeve and sealing surface for the injector, ensuring proper fuel delivery and maintaining the integrity of the combustion chamber.

Attributes:
• Withstands the high temperatures and pressures
• Preventing fuel leaks and maintaining

Applications:
The cylinder head injector sleeve is used in ensuring efficient fuel delivery and maintain optimal engine performance. It is mostly used in Cat 12M, 140, 140M, 150, 160 and 160M Motor Grader, 2864C, 586C and 586D Tree Harvester, 336, 336E, 336F, 340F, and 568 Excavators, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336e L Uhd, 627, 627H, 627K, 637 and 637K Wheel Tractor Scrapers, 725 and 725C Articulated Truck, 725B Truck, 725C OEM Applications

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 325-6575 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ব্যাস (mm): 28.9

দৈর্ঘ্য (in): 0.79

উপদান: পিতল, স্টিল

মোট উচ্চতা (mm): 49

ওজন (lb): 0.02

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 325-6575 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4B

GENERATOR SET

C9.3

WHEEL TRACTOR

627H 637K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 627 637 627K LRC 637K

ENGINE

C9.3

TRACK LOADER

973K

SITE PREP TRACTOR

2864C 586C

COLD PLANER

PM312 PM313 PM310

MOTOR GRADER

160 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 140M 3 AWD 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140

WHEEL LOADER

972M XE 966M XE 972K 972M 972L 966K XE 966L 966K 966M

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T XW D6T LGP D6T XL D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T D7E LGP D7E

ARTICULATED TRUCK

725C 725 725C2

MARINE ENGINE

C9.3

PIPELAYER

PL72

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3

WHEEL SCRAPER

637K

EXCAVATOR

336E LN 340F 336E LH 336F LNXE 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336F LN 336F L 568 FM LL 336F XE 336F L XE 568 FM 336E LNH 340F L UHD 336E L 336E H

TRACK-TYPE LOADER

973

MOBILE HYD POWER UNIT

336FMHPU 336F 336E 336E HVG

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
325-6575 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
325-6575 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
The cylinder head injector sleeve is to create a sealed passage for fuel injection into the combustion chamber. It helps guide the injector into position and provides a sealing surface against the cylinder head to prevent fuel leaks and maintain combustion pressure. It is precision-machined to tight tolerances to ensure a precise fit and alignment with the injector. It acts as a protective sleeve and sealing surface for the injector, ensuring proper fuel delivery and maintaining the integrity of the combustion chamber.

Attributes:
• Withstands the high temperatures and pressures
• Preventing fuel leaks and maintaining

Applications:
The cylinder head injector sleeve is used in ensuring efficient fuel delivery and maintain optimal engine performance. It is mostly used in Cat 12M, 140, 140M, 150, 160 and 160M Motor Grader, 2864C, 586C and 586D Tree Harvester, 336, 336E, 336F, 340F, and 568 Excavators, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336e L Uhd, 627, 627H, 627K, 637 and 637K Wheel Tractor Scrapers, 725 and 725C Articulated Truck, 725B Truck, 725C OEM Applications

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 325-6575 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ব্যাস (mm): 28.9

দৈর্ঘ্য (in): 0.79

উপদান: পিতল, স্টিল

মোট উচ্চতা (mm): 49

ওজন (lb): 0.02

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 325-6575 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4B

GENERATOR SET

C9.3

WHEEL TRACTOR

627H 637K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 627 637 627K LRC 637K

ENGINE

C9.3

TRACK LOADER

973K

SITE PREP TRACTOR

2864C 586C

COLD PLANER

PM312 PM313 PM310

MOTOR GRADER

160 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 140M 3 AWD 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140

WHEEL LOADER

972M XE 966M XE 972K 972M 972L 966K XE 966L 966K 966M

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T XW D6T LGP D6T XL D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T D7E LGP D7E

ARTICULATED TRUCK

725C 725 725C2

MARINE ENGINE

C9.3

PIPELAYER

PL72

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3

WHEEL SCRAPER

637K

EXCAVATOR

336E LN 340F 336E LH 336F LNXE 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336F LN 336F L 568 FM LL 336F XE 336F L XE 568 FM 336E LNH 340F L UHD 336E L 336E H

TRACK-TYPE LOADER

973

MOBILE HYD POWER UNIT

336FMHPU 336F 336E 336E HVG

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন