কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ
ফিরুনহোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ
359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ
Product Images
359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ
359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ
359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ
359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ
359-5808: 320mm লম্বা ল্যাডার স্টেপ

Cat® মই পদক্ষেপ খননকারীর উপর নিরাপদ এবং সহজ অ্যাক্সেসের জন্য ডিজাইন করা একটি বিএন্ড প্ল্যাটফর্ম

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
359-5808 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
359-5808 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat steps provide means for operator to ascend and descend from machine and provide access for service and maintenance.

Attributes:
• Steel undercarriage frame step
• Slip resistant tread
• Color: Black

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 359-5808 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপদান: স্টিল

দৈর্ঘ্য (mm): 320

প্রস্থ (mm): 30

উচ্চতা (mm): 50

থ্রেডের সাইজ (mm): M16X2 (2X)

রঙ: কালো

দৈর্ঘ্য (in): 13.78

প্রস্থ (in): 1.15

উচ্চতা (in): 2.00

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 359-5808 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

3512B

EXCAVATOR

311D LRR 340 312D L 340F 323 GX 320D2 GC 336E LH 336 GC 329F L 314D LCR 329D L 325D L 320D 340F L LRE 336D 324D 336F 312D 324E 320D GC 319D L 315D L 323D2 L 320D2 336F LN 320GX 320D LRR 329E LN 318D2 L 314D CR 340D2 L 324E L 321D LCR 326F L 336F L 336D L 318D L 320D L 330F 336F L XE 330D2 329E L 329D2 L 320D FM 330D 320D RR 326F 320D2 L 329D2 340D L 320 GX 323D L 330D2 L 336 340F L UHD 324E LN 330F L 329D 326D2 L 330F LN 324D L 330D L 336E L 326F LN 325D 345C

MOBILE HYD POWER UNIT

340D2 L 336D L

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
359-5808 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
359-5808 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat steps provide means for operator to ascend and descend from machine and provide access for service and maintenance.

Attributes:
• Steel undercarriage frame step
• Slip resistant tread
• Color: Black

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 359-5808 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপদান: স্টিল

দৈর্ঘ্য (mm): 320

প্রস্থ (mm): 30

উচ্চতা (mm): 50

থ্রেডের সাইজ (mm): M16X2 (2X)

রঙ: কালো

দৈর্ঘ্য (in): 13.78

প্রস্থ (in): 1.15

উচ্চতা (in): 2.00

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 359-5808 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

3512B

EXCAVATOR

311D LRR 340 312D L 340F 323 GX 320D2 GC 336E LH 336 GC 329F L 314D LCR 329D L 325D L 320D 340F L LRE 336D 324D 336F 312D 324E 320D GC 319D L 315D L 323D2 L 320D2 336F LN 320GX 320D LRR 329E LN 318D2 L 314D CR 340D2 L 324E L 321D LCR 326F L 336F L 336D L 318D L 320D L 330F 336F L XE 330D2 329E L 329D2 L 320D FM 330D 320D RR 326F 320D2 L 329D2 340D L 320 GX 323D L 330D2 L 336 340F L UHD 324E LN 330F L 329D 326D2 L 330F LN 324D L 330D L 336E L 326F LN 325D 345C

MOBILE HYD POWER UNIT

340D2 L 336D L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন