কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট361-1163: স্প্রিং রিটেইনার
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট
361-1163: স্প্রিং রিটেইনার
361-1163: স্প্রিং রিটেইনার
Product Images
361-1163: স্প্রিং রিটেইনার
361-1163: স্প্রিং রিটেইনার
361-1163: স্প্রিং রিটেইনার
361-1163: স্প্রিং রিটেইনার
361-1163: স্প্রিং রিটেইনার

Cat® স্প্রিং রিটেইনার কুইক কাপলার গ্রুপ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
361-1163 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
361-1163 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
A Spring Retainer typically consists of a metal or plastic ring or clip that is designed to fit tightly around the outside diameter of a spring. The retainer can be installed by pressing it onto the spring, or by sliding it onto the spring before the spring is compressed and then releasing it to hold the spring in place.

Attributes:
• Manufactured to a precise specification and are built for durability, reliability, and productivity.
• Used in applications where the spring is subject to high levels of vibration or shock.

Applications:
A Spring Retainer is used in Quick Coupler to hold the hydraulic fittings in place and is mainly used in Cat 301.4C, 301.4D, 301.5, 301.6, 301.6C, 301.7, 301.7D, 301.8, 301.8C, 302, and 303 Excavators.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 361-1163 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ভিতরের ব্যাস (in): 1.18

ভিতরের ব্যাস (mm): 9

উপদান: গ্রে কাস্ট আয়রন

বাইরের ব্যাস (in): 3.82

বাইরের ব্যাস (mm): 12.4

মোট উচ্চতা (in): 3.15

মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.2

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 20

ওজন (kg): 0.001

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 361-1163 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MINI HYD EXCAVATOR

301.8 301.9 301.7CR 302CR 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.7D 301.6C 301.5

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
361-1163 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
361-1163 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
A Spring Retainer typically consists of a metal or plastic ring or clip that is designed to fit tightly around the outside diameter of a spring. The retainer can be installed by pressing it onto the spring, or by sliding it onto the spring before the spring is compressed and then releasing it to hold the spring in place.

Attributes:
• Manufactured to a precise specification and are built for durability, reliability, and productivity.
• Used in applications where the spring is subject to high levels of vibration or shock.

Applications:
A Spring Retainer is used in Quick Coupler to hold the hydraulic fittings in place and is mainly used in Cat 301.4C, 301.4D, 301.5, 301.6, 301.6C, 301.7, 301.7D, 301.8, 301.8C, 302, and 303 Excavators.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 361-1163 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ভিতরের ব্যাস (in): 1.18

ভিতরের ব্যাস (mm): 9

উপদান: গ্রে কাস্ট আয়রন

বাইরের ব্যাস (in): 3.82

বাইরের ব্যাস (mm): 12.4

মোট উচ্চতা (in): 3.15

মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.2

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 20

ওজন (kg): 0.001

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 361-1163 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MINI HYD EXCAVATOR

301.8 301.9 301.7CR 302CR 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.7D 301.6C 301.5

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন