Cat® হুইল লোডার জন্য 9 ফিনস প্রতি ইঞ্চি অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটর কোর
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
387-4368: হাই অ্যাম্বিয়েন্ট কুলিং রেডিয়েটর কোর
Cat® হুইল লোডার জন্য 9 ফিনস প্রতি ইঞ্চি অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটর কোর
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: A Radiator Core is a component of an engine's cooling unit that is designed to dissipate heat from the coolant. The Core consists of a network of cooling tubes arranged in rows. These are connected to the engine block and allow hot coolant to flow through them, while the Core is surrounded by a series of fins that helps to increase the surface area of the Core, which in turn helps to improve heat transfer.
Attributes: • E-coating and UV protectant coating provide a layer of protection against corrosion. • Air fin type of the radiator core is a square wave. • Internal volume of the radiator core is 3.80 liters.
Applications: A Radiator Core acts as a heat exchanger, transferring heat from the engine coolant to the surrounding air, predominantly used in Cat 992H, 993, 993K, 994F, 994H, 994K, and 995 Wheel Loaders.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A Radiator Core is a component of an engine's cooling unit that is designed to dissipate heat from the coolant. The Core consists of a network of cooling tubes arranged in rows. These are connected to the engine block and allow hot coolant to flow through them, while the Core is surrounded by a series of fins that helps to increase the surface area of the Core, which in turn helps to improve heat transfer.
Attributes: • E-coating and UV protectant coating provide a layer of protection against corrosion. • Air fin type of the radiator core is a square wave. • Internal volume of the radiator core is 3.80 liters.
Applications: A Radiator Core acts as a heat exchanger, transferring heat from the engine coolant to the surrounding air, predominantly used in Cat 992H, 993, 993K, 994F, 994H, 994K, and 995 Wheel Loaders.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
মোট উচ্চতা (in): 4.67
মোট উচ্চতা (mm): 118.6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 82.48
মোট প্রস্থ (in): 6.93
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 2095
মোট প্রস্থ (mm): 175.9
ওজন (kg): 14.27
ওজন (lb): 31.46
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
মোট উচ্চতা (in): 4.67
মোট উচ্চতা (mm): 118.6
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Loader
994H
আরও দেখুন
Wheel Loader
994H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
387-4368 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
387-4368 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
387-4368 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Radiator Core is a component of an engine's cooling unit that is designed to dissipate heat from the coolant. The Core consists of a network of cooling tubes arranged in rows. These are connected to the engine block and allow hot coolant to flow through them, while the Core is surrounded by a series of fins that helps to increase the surface area of the Core, which in turn helps to improve heat transfer.
Attributes: • E-coating and UV protectant coating provide a layer of protection against corrosion. • Air fin type of the radiator core is a square wave. • Internal volume of the radiator core is 3.80 liters.
Applications: A Radiator Core acts as a heat exchanger, transferring heat from the engine coolant to the surrounding air, predominantly used in Cat 992H, 993, 993K, 994F, 994H, 994K, and 995 Wheel Loaders.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 387-4368 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
মোট উচ্চতা (in): 4.67
মোট উচ্চতা (mm): 118.6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 82.48
মোট প্রস্থ (in): 6.93
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 2095
মোট প্রস্থ (mm): 175.9
ওজন (kg): 14.27
ওজন (lb): 31.46
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 387-4368 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
WHEEL LOADER
994H
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।