Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার
ফিরুনহোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার
3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার
3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার
Product Images
3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার
3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার
3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার
3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার
3B-4505: ইন্টারনাল ব্যাস 8.1mm লক ওয়াশার

Cat® লকওয়াশার 5/16 ইঞ্চি, এম 8 থ্রেড ফাস্টনারের সাথে ব্যবহৃত জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
3B-4505 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
3B-4505 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity .
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
• This type of washer will keep constant pressure or tightness under heavy load.
Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট যৌগসমূহ) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 3B-4505 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপাদানের বিবরণ: স্প্রিং-এর পূর্ব নির্ধারিত উপাদান= স্টিল; পরিবর্তনশীল ম্যাটl spec

বাইরের ব্যাস (mm): 15.4

কোটিং: ইলেকট্রোপ্লেটেড দস্তা (96 h লবণ স্প্রে)

ভিতরে ব্যাস (mm): 8.1

পুরুত্ব (mm): 2

Outside Diameter (in): 0.606

Washer Type: Helical Spring-Split

Thickness (in): 0.079

Inside Diameter (in): 0.319

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3B-4505 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4B SR4

TRUCK ENGINE

3176 3408B 1673C 3406C 3406B 3306B C-10 1673 1693 3408 3406 3126E 3306 1140 1150 3208 1145 1160 3176B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G IT28B IT18B

GEN SET-MILITARY

3608

WHEEL SKIDDER

525 518 528

MINI HYD EXCAVATOR

308E2 CR

ROTARY DRILL

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

TRACK FELLER BUNCHER

2390 1190 1390 552 2 TK751 541 2 1190T 1090

EXCAVATOR

320-A L 375-A L 325-A 321B 325D L 350-A L 330C FM 324D L 350 L 330-A L M325D MH 325-A L 322 L 345D L 245B 320 L M325D L MH 325-A FM L 325 LN 325C FM 325 L 330D L 322-A L 225 330D MH 325-A LN 235 320-A 215 325D MH 375-A 245 322C FM M318 345C MH M320

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

631E 631C 641B 613 627 621 641 651 657 633C 621E 627B 637E

HYDRAULIC CONTROL

50 41 48 44 192 193 191 183 184 181 182 165 173B 163 161 143 153 151 141 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

973 983 931 943 941 951C 951B 977D 977H 941B 977K 955C 955H 955K 955L

SOIL COMPACTOR

815 825B

BACKHOE LOADER

442D 430D 430F 438C 426C 438D 416 424D 426 436C 428 446B 420D 432D 420F 438 436 428D 416C 416D 428B 428C 416B

WHEEL DOZER

854G 854K 834 824B 844 814 824

LANDFILL COMPACTOR

816

TELEHANDLER

TL1055D TH255C

WHEEL LOADER

972G 960F 950F G926 988B 988H G916 988K 966D 966C 966F 966E 966G 930R 930T 936E 926E 928G 980 988 993 992 916 920 988K XE 926 930 936 950 966F II 990K 990H 993K 980B 992B 980C 980F 992K 970F 994K 950F II

SOIL STABILIZER

SS-250

ARTICULATED TRUCK

D35HP D30C D30D D35C D250B D25D D25C D350C D300B 740 GC D400 725 745 730 735

WHEELED EXCAVATOR

M322D MH M318C M318D MH M322C M318C MH M315C M315D M316C M313C M313D

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PF-300B

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B 3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 3412 3406 3512 3516 3508 D399 D379 3406C D342 D343 D348 D320A D333C D353C D353E D353D D342C D330C D379B

QUARRY TRUCK

775B 771D 771C

WHEEL SCRAPER

651B 641B 630B 630A 666B 631D 631C 631B 621E 633B 633D 621B 623F 623E 637E 613C 637D 613B 639D 627B 615C 627 633 613 666 641 657

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

TRACTOR

772B 776 768C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3304 G3306 G379 G3612 G3608 G3516

BULLDOZER

977A 834U 834S 955 7SU 7S LGP 8S 10C 5A 5S 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 3S 3P 4A

PUMPER

SCT673 CPT372 SPS342 SPT343 SPT342

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD40

QUICK COUPLER

PIN GRAB

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1700G R1300 R1600 R2900

REMAN ENGINE

3406E

OFF HIGHWAY TRUCK

796 AC 794 AC

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 16 140B 140G 130G 160H ES 140 14E 120 160G 12F 12E 160H NA

WINCH

528

BACKHOE

D3 931

HYDRAULIC SHOVEL

6060

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D10 D4K XL D6R II D3B D4D D4E D5B D3K XL D5H D6C D6D D5 D4K LGP D4E SR D7F D7H D8K D8L D8H D9E D9G D5K XL D3K LGP

ASPHALT PAVER

AP-800 AP-800C AP-800B AP-1000E BG-230 AP-1055D AP-1000

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3056 3208 3304 3306 3412 C7 3408 3406 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D330A D342C D330B D330C 3408B D364 3406B D348 D398A D398B D342 D343 D337 3512C D337F C280-16 C280-12 D326F D333A D333B D333C 3304B C280-6 C280-8

PIPELAYER

561B 561D 561C 572F 583H 571F

STABILIZER MIXER

SM-350

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CB-614 CP-323 CB-314 CB-434 CS-583C CS-573C

RIPPER SCARIFIER

16G

MARINE TRANSMISSION

7261

RECLAIMER MIXER

RM-350

EJECTOR TRUCK

740

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PM-565

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

3208 C4.4

CHALLENGER

65 65B

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 3408 3512 3516

RIPPER

977 951 955 6 5 4 9B 8B 10

MARINE GEAR

3181 3192 7251

SKID STEER LOADER

226B 216B 252B 242B 232B 236B

TRUCK

794 AC 793F OEM 775D 769B 769D 769C 773D 773B 769 773

CABLE CONTROL

24 30 118 119 129

TRACK-TYPE LOADER

977K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন