Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স
426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স

Cat® আইটেম এবং টুলগুলি সংগঠিত ও সংরক্ষণের জন্য ক্যাবের স্টোরেজ বক্স বগি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স
426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স
426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স
426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স
426-3160: স্পেয়ার স্টোরেজ বক্স

Cat® আইটেম এবং টুলগুলি সংগঠিত ও সংরক্ষণের জন্য ক্যাবের স্টোরেজ বক্স বগি

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Storage box mounts to the upper frame on certain Excavator models.

Attributes:
• Heavy duty steel construction
• Dimensions: 1023 X 813 X 522 mm (40.25 X 32.00 X 20.55 in)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Storage box mounts to the upper frame on certain Excavator models.

Attributes:
• Heavy duty steel construction
• Dimensions: 1023 X 813 X 522 mm (40.25 X 32.00 X 20.55 in)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1023
মোট প্রস্থ (mm): 813
মোট উচ্চতা (mm): 522
মোট দৈর্ঘ্য (in): 40.25
মোট প্রস্থ (in): 32.00
মোট উচ্চতা (in): 20.55
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1023
মোট প্রস্থ (mm): 813
মোট উচ্চতা (mm): 522
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Hex Based Spl Solution
352F OEM330F OEM
Excavator
330F336F L XE352F340F349F L349F LXE336F LNXE329F L340F L LRE326F336F336F LN XE352F-VG336F LN340F L UHD330F L352F XE VG330F LN326F L336F L336F XE326F LN349F
Mobile Hyd Power Unit
336F352FMHPU336FMHPU330FMHPU330F
আরও দেখুন
Hex Based Spl Solution
352F OEM330F OEM
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
426-3160 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
426-3160 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
426-3160 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Storage box mounts to the upper frame on certain Excavator models.

Attributes:
• Heavy duty steel construction
• Dimensions: 1023 X 813 X 522 mm (40.25 X 32.00 X 20.55 in)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 426-3160 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1023
মোট প্রস্থ (mm): 813
মোট উচ্চতা (mm): 522
মোট দৈর্ঘ্য (in): 40.25
মোট প্রস্থ (in): 32.00
মোট উচ্চতা (in): 20.55
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 426-3160 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

HEX BASED SPL SOLUTION

352F OEM 330F OEM

EXCAVATOR

330F 336F L XE 352F 340F 349F L 349F LXE 336F LNXE 329F L 340F L LRE 326F 336F 336F LN XE 352F-VG 336F LN 340F L UHD 330F L 352F XE VG 330F LN 326F L 336F L 336F XE 326F LN 349F

MOBILE HYD POWER UNIT

336F 352FMHPU 336FMHPU 330FMHPU 330F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন