হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন441-0038: লিঙ্কেজ পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন441-0038: লিঙ্কেজ পিন
441-0038: লিঙ্কেজ পিন
ক্যাট® লিংকেজ পিন 4.72 "ব্যাস X 31.65" দীর্ঘ
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
441-0038: লিঙ্কেজ পিন
ক্যাট® লিংকেজ পিন 4.72 "ব্যাস X 31.65" দীর্ঘ
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পিনের প্রকার: ফ্ল্যাগ পিন
উপদান: স্টিল
প্রলেপ: হার্ড ক্রোম প্লেটেড
পিনের ব্যাস (mm): 120
পিনের ব্যাস (in): 4.72
দৈর্ঘ্য (mm): 804
দৈর্ঘ্য (in): 31.65
অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল
গ্রীজ প্যাসেজ: কোনোটিই নয়
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পিনের প্রকার: ফ্ল্যাগ পিন
উপদান: স্টিল
প্রলেপ: হার্ড ক্রোম প্লেটেড
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
345D L
আরও দেখুন
Excavator
345D L
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 441-0038 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
পিনের প্রকার: ফ্ল্যাগ পিন
উপদান: স্টিল
প্রলেপ: হার্ড ক্রোম প্লেটেড
পিনের ব্যাস (mm): 120
পিনের ব্যাস (in): 4.72
দৈর্ঘ্য (mm): 804
দৈর্ঘ্য (in): 31.65
অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল
গ্রীজ প্যাসেজ: কোনোটিই নয়
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 441-0038 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
EXCAVATOR
345D L
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।