কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার
481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার
481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার
Product Images
481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার
481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার
481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার
481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার
481-3999: 11mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস গঠিত হার্ড ওয়াশার

Cat® লেপযুক্ত ব্ল্যাক হার্ড ওয়াশার লিফ্ট আর্ম সিলিন্ডারগুলির জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
481-3999 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
481-3999 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Hard Washer parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These bolts are used where a separate washer is not desirable.

Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Cat® Hard Washer parts, Bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 481-3999 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ওয়াশারের প্রকার: ফ্ল্যাট ওয়াশার

ফিট বোল্টের সাইজ (in): 3/8

বাইরের ব্যাস (mm): 55

বাইরের ব্যাস (in): 2.2

ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M10

ভিতরে ব্যাস (mm): 11

ভিতরে ব্যাস (in): 0.4

পুরুত্ব (mm): 5

প্রস্থ (mm): 9

প্রস্থ (in): 0.4

কোটিং: দস্তা ফ্লেক

উপাদানের বিবরণ: হার্ডেন্ড স্টিল

পুরুত্ব (in): 0.2

রঙ: কালো

উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল,শক্ত ওয়াশার

ওজন (kg): 0.093

ওজন (lb): 0.2

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 481-3999 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MULTI TERRAIN LOADER

257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

259D 249D 239D 289D 279D 289D3 299D2 259D3 299D2 XHP

SKID STEER LOADER

242D3 242D 232D 262D 226D 246D 236D 272D2 XHP 262D3 272D2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন