কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমওয়ার্কশপের সরবরাহঅ্যাব্রেসিভঅ্যাব্রেসিভ হুইল4C-8511: থ্রেড করা ফ্ল্যাপ চাকা
ফিরুনহোম
ওয়ার্কশপের সরবরাহঅ্যাব্রেসিভঅ্যাব্রেসিভ হুইল
4C-8511: থ্রেড করা ফ্ল্যাপ চাকা
4C-8511: থ্রেড করা ফ্ল্যাপ চাকা
Product Images
4C-8511: থ্রেড করা ফ্ল্যাপ চাকা
4C-8511: থ্রেড করা ফ্ল্যাপ চাকা

থ্রেড করা ফ্ল্যাপ চাকা

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
4C-8511 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Flap wheels consist of a series of coated abrasive pieces (forming the spokes of the wheel) which are mounted around a steel hub

Attributes:
• Grit: 60
• Max. Speed (RPM): 25,000
• Supplied with a 1/4 in-20 thread mandrel designed for fast mounting
• Can be used on higher speed machines popular in today's market
• Delivers smooth, chatter-free grinding

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ফর্মালডিহাইড (গ্যাস), সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4C-8511 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

সর্বোচ্চ অপারেটিং এর গতি (RPM): 25,000

গ্রিট: 60

সাইজ (mm): 25.4 X 25.4

সাইজ (in): 1 x 1

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4C-8511 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
4C-8511 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Flap wheels consist of a series of coated abrasive pieces (forming the spokes of the wheel) which are mounted around a steel hub

Attributes:
• Grit: 60
• Max. Speed (RPM): 25,000
• Supplied with a 1/4 in-20 thread mandrel designed for fast mounting
• Can be used on higher speed machines popular in today's market
• Delivers smooth, chatter-free grinding

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ফর্মালডিহাইড (গ্যাস), সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4C-8511 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

সর্বোচ্চ অপারেটিং এর গতি (RPM): 25,000

গ্রিট: 60

সাইজ (mm): 25.4 X 25.4

সাইজ (in): 1 x 1

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন