Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল
544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল
544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল
Product Images
544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল
544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল
544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল
544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল
544-0579: 10.7mm উচ্চতা রাবার বাল্ক সিল

Cat® উইন্ডো গ্লাসের জন্য EPDM সলিড রাবার বাল্ক সিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
544-0579 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
544-0579 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 544-0579 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

দৈর্ঘ্য (mm): 14

দৈর্ঘ্য (in): 0.56

প্রস্থ (mm): 10

প্রস্থ (in): 0.4

উচ্চতা (mm): 10.7

উচ্চতা (in): 0.43

উপদান: রাবার

ওজন (kg): 0.03

ওজন (lb): 0.06

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 544-0579 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MINI HYD EXCAVATOR

304 305 306.5 308 308.5 307.5 309 306 305.5 CR 305 CR 310

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন