Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানগ্রীজ লুব্রিকেশন সিস্টেমগ্রীজ জার্ক583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
ফিরুনহোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানগ্রীজ লুব্রিকেশন সিস্টেমগ্রীজ জার্ক
583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
Product Images
583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6760: 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট

Cat® 243.7 mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট এক্সস্ট বাইপাস ভালভে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
583-6760 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
583-6760 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
A Wastegate Shaft is used in Exhaust Lines to actuate the opening and closing of the Exhaust Bypass Valve. The Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the bypass valve mechanism and transfer motion from the actuator rod to the valves. It is connected between the lever assembly and the exhaust assembly using bushings and washers.

Attributes:
• Withstands high pressures of exhaust gases.
• Provides connection between the lever and exhaust assembly to control the opening and closing of valves.
• Highly resistant to corrosion.
• Precipitation hardening is done to provide high strength and high heat and wear resistance.

Applications:
A Wastegate Shaft is used to support and helps to actuate the Exhaust Bypass Valve, mostly used in CAT G3612 and G3616 Engine (Piston).

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 583-6760 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

দৈর্ঘ্য (in): 9.59

দৈর্ঘ্য (mm): 243.7

উপাদানের বিবরণ: স্টিল

বাইরের ব্যাস (in): 0.765

বাইরের ব্যাস (mm): 19.45

Material: Alloy Mixed: Metal

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 583-6760 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GAS ENGINE

G3612

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন