ফিরুনহোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সকন্ডিশন মনিটরিং588-9248: অ্যান্টেনা অ্যাসেম্বলি-সেল
ফিরুনহোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সকন্ডিশন মনিটরিং588-9248: অ্যান্টেনা অ্যাসেম্বলি-সেল
588-9248: অ্যান্টেনা অ্যাসেম্বলি-সেল
Product Images
588-9248: অ্যান্টেনা অ্যাসেম্বলি-সেল
Cat® এন্টেনা অ্যাসেম্বলি-সেল
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
588-9248 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
588-9248 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat offers a line of rugged radios and accessories that can withstand the toughest applications in machines. Cat radios and accessories also are designed to withstand both hot and cold temperature extremes. Cat antennas send and receive radio transmissions for communication, wireless mobile and satellite communications, supplying essential information for an operator of heavy-duty equipment and site managers.
Attributes: • Heavy duty machine ready antenna assembly • Roof mount • Durable • Hybrid profile • SMA connector (Cellular radio) • SMA connector (Iridium satellite radio) • Cellular/Iridium/GPS • RoHS compliant
Application: High quality accessories, installation kits, adaptors, and converters for Cat machine radios. Cat antenna assemblies are used in the communication systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 588-9248 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 150.6
প্রস্থ (mm): 73
উচ্চতা (mm): 29.5
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (mm): 1000
দৈর্ঘ্য (in): 5.92
প্রস্থ (in): 2.87
উচ্চতা (in): 1.16
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (in): 39.37
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 588-9248 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
XQ330 XQP500
GEN SET ENGINE
DE1100 C15 GEN SE DE800S C13GENSET
GENERATOR SET
XQ425 C18 GEN SE DE1400 XQP310 D1250 DE550GC DE600SGC C9 C7.1 GEN DG400 DE500 C4.4 DE450GC DE350SGC DE1000S C15 GEN SE XQP150 C2.2 DE500GC C13GENSET DE605GC XQ330 D450GC DE630 C9 GEN SET DE450SGC DE400GC D350GC DG450 DE500SGC DE1500 DE400SGC XQ35 D250GC DG500 DE715GC DE660GC C3.4 DE1250S XQ1140 XQP300 XQP20 D1000 DE1250 D600 GC C18 XQ20T4F XQP30 C15 C32 GENSET C13 XQ60 XQP100 DG350 D800
ENGINE - INDUSTRIAL
XQ20
INDUSTRIAL ENGINE
C1.5
আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
588-9248 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
588-9248 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat offers a line of rugged radios and accessories that can withstand the toughest applications in machines. Cat radios and accessories also are designed to withstand both hot and cold temperature extremes. Cat antennas send and receive radio transmissions for communication, wireless mobile and satellite communications, supplying essential information for an operator of heavy-duty equipment and site managers.
Attributes: • Heavy duty machine ready antenna assembly • Roof mount • Durable • Hybrid profile • SMA connector (Cellular radio) • SMA connector (Iridium satellite radio) • Cellular/Iridium/GPS • RoHS compliant
Application: High quality accessories, installation kits, adaptors, and converters for Cat machine radios. Cat antenna assemblies are used in the communication systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 588-9248 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 150.6
প্রস্থ (mm): 73
উচ্চতা (mm): 29.5
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (mm): 1000
দৈর্ঘ্য (in): 5.92
প্রস্থ (in): 2.87
উচ্চতা (in): 1.16
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (in): 39.37
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 588-9248 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
XQ330 XQP500
GEN SET ENGINE
DE1100 C15 GEN SE DE800S C13GENSET
GENERATOR SET
XQ425 C18 GEN SE DE1400 XQP310 D1250 DE550GC DE600SGC C9 C7.1 GEN DG400 DE500 C4.4 DE450GC DE350SGC DE1000S C15 GEN SE XQP150 C2.2 DE500GC C13GENSET DE605GC XQ330 D450GC DE630 C9 GEN SET DE450SGC DE400GC D350GC DG450 DE500SGC DE1500 DE400SGC XQ35 D250GC DG500 DE715GC DE660GC C3.4 DE1250S XQ1140 XQP300 XQP20 D1000 DE1250 D600 GC C18 XQ20T4F XQP30 C15 C32 GENSET C13 XQ60 XQP100 DG350 D800
ENGINE - INDUSTRIAL
XQ20
INDUSTRIAL ENGINE
C1.5
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।