Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE
ফিরুনহোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ
627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE
627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE
Product Images
627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE
627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 1/4 in., 8 Assorted Lengths, 10 Part Numbers, 400 Pieces, Phosphate and Oil Coating

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

0S-1614: 1/4''-20 x 1/2'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
0S-1614: 1/4''-20 x 1/2'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 25
1B-2713: 1/4 - 20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1B-2713: 1/4 - 20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 25
1B-2714: 1/4-20"থ্রেডেডের এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল হেডেড বোল্ট
1B-2714: 1/4-20"থ্রেডেডের এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল হেডেড বোল্টপরিমাণ: 25
7B-2742: 1/4''-20 x 1 1/4'' হেক্স হেড বোল্ট
7B-2742: 1/4''-20 x 1 1/4'' হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 25
9F-7022: 38.10mm স্যাঁক দৈর্ঘ্য বাহ্য হেক্সাগোনাল বোল্ট
9F-7022: 38.10mm স্যাঁক দৈর্ঘ্য বাহ্য হেক্সাগোনাল বোল্টপরিমাণ: 25
0S-1616: 1/4-20" থ্রেডেড এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল বোল্ট
0S-1616: 1/4-20" থ্রেডেড এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল বোল্টপরিমাণ: 25
9S-8750: 0.250" হেক্সাগোনাল নাট
9S-8750: 0.250" হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 100
0S-1615: 1/4-20" থ্রেডেড এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল স্টিলের বোল্ট
0S-1615: 1/4-20" থ্রেডেড এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল স্টিলের বোল্টপরিমাণ: 25
5P-0537: 7.2mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
5P-0537: 7.2mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 100
8B-2377: 50.8mm শ্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল বোল্ট
8B-2377: 50.8mm শ্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল বোল্টপরিমাণ: 25
10 এর মধ্যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
627-7270 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description: Cat® Fastener bin kits provide convenient initial stocking and replenishment for commonly used fastener sizes. Attributes: Cat® Fasteners are produced according to specific material and coating requirements to form an uncompromised bolted joint system on Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat Fasteners are your best solution for your Cat and other mobile equipment Fastener and Hardware needs. Protect your investment with Genuine Cat Fasteners. Application: Fasteners are used in bolted joints throughout Cat engines and machines.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 627-7270 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Bolt Type: Hex Head Bolt

Thread Size (in): 1/4-20

Bolt Length (in): 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2

Coating: Zinc Phosphate + Oil

Finish: Phosphate and Oil Coated

Material: Steel

Material Description: SAE J429 Grade 8. Head Marking - 6 radial lines (150 ksi Ultimate Tensile Strength)

Thread: Coarse Thread UNC

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 627-7270 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

EXCAVATOR

320

আরও দেখুন
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
627-7270 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description: Cat® Fastener bin kits provide convenient initial stocking and replenishment for commonly used fastener sizes. Attributes: Cat® Fasteners are produced according to specific material and coating requirements to form an uncompromised bolted joint system on Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat Fasteners are your best solution for your Cat and other mobile equipment Fastener and Hardware needs. Protect your investment with Genuine Cat Fasteners. Application: Fasteners are used in bolted joints throughout Cat engines and machines.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 627-7270 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Bolt Type: Hex Head Bolt

Thread Size (in): 1/4-20

Bolt Length (in): 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2

Coating: Zinc Phosphate + Oil

Finish: Phosphate and Oil Coated

Material: Steel

Material Description: SAE J429 Grade 8. Head Marking - 6 radial lines (150 ksi Ultimate Tensile Strength)

Thread: Coarse Thread UNC

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 627-7270 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

EXCAVATOR

320

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন