Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান6B-9664: 1/4" থ্রেড এয়ার রিলিফ ভালভ
ফিরুনহোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
6B-9664: 1/4" থ্রেড এয়ার রিলিফ ভালভ
6B-9664: 1/4" থ্রেড এয়ার রিলিফ ভালভ
Product Images
6B-9664: 1/4" থ্রেড এয়ার রিলিফ ভালভ
6B-9664: 1/4" থ্রেড এয়ার রিলিফ ভালভ

Cat® 1/4" থ্রেড ব্রাস বায়ুসংক্রান্ত ইউনিটের জন্য এয়ার রিলিফ ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
6B-9664 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6B-9664 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat relief valve assemblies prevent excessive pressure buildup by releasing fluid when the safety threshold has been reached.

Attributes:
• Material: Brass
• Hex size: 14.3 mm
• Thread size: 1/4-18 NPTF (mounting)
• RoHS compliant

Applications:
Used as needed to service safety parts in air tanks on heavy duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 6B-9664 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

দৈর্ঘ্য (in): 2.42

হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.57

থ্রেডের সাইজ (in): 1/4-18 NPTF

দৈর্ঘ্য (mm): 61.7

হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 14.3

Material: Alloy Brass,Alloy Copper

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6B-9664 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SPS342 CPT372 SPT343 SPT342 SCT673

WHEEL TRACTOR

650B 623B 651B 623E 651E 660B 657E 633C 621B 657B 615 621E 621F 633D 657G 613 621G 621S 613C II 627 621 623 639D 627B 627E 637 615C II 631D 631E 631C 641 637G 637D 637E 613C 651 641B 657 666B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28 IT28B IT18

SOIL COMPACTOR

825C 815 815B

COLD PLANER

PM-565

WHEEL DOZER

814B 824C 814

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 789D 789 793

LANDFILL COMPACTOR

816 826C 816B

WINCH

528

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

950B/950E 980 950B 950E 994 G926 916 920 936E 936F G916 926 980B 980C 980F 930 936 926E 966D 966C 966E G936 966R 950 930R 930T

ROAD RECLAIMER

RR-250B

SOIL STABILIZER

SS-250B

TRACK-TYPE TRACTOR

D9G

WHEEL SKIDDER

518 528

MINING EXCAVATOR

5230

WHEEL SCRAPER

627 621E

QUARRY TRUCK

771D 771C 775D 775B

TRUCK

785 789 793F CMD 793F OEM 775E 775D 793C 793F 795F AC 789D 777D 69D 769 773E 785G 773D 797F 773 777 769B 769D 769C 773B

TRACTOR

776 772B 768C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন